SKF, 새로운 Lincoln 유압식 PowerMaster 모터 소개

  • 스토리

    2014 3월 04, 17:00 CET

    고텐버그, 2014년 3월 4일: SKF는 오늘 Lincoln의 PowerMaster III 및 PileDriver III 펌프 튜브와 함께 사용하기 위한 Lincoln 유압식 PowerMaster 모터를 소개했습니다. 채광 및 중건설 분야에 적합한 이 모터는 움직이는 부품을 최소화하면서 안정성과 내구성은 최대로 하여 험한 지형에 알맞은 디자인입니다.

    모터는 2가지 크기로 출시되어 펌핑 능력을 고압 및/또는 대량 사용으로 확장하며, 주기를 완료하기 위한 솔레노이드 밸브 또는 외부 압력 또는 제한 스위치가 필요하지 않습니다. PowerMaster 모터의 내부 로직으로 각 스트로크에 대해 부드럽게 전환할 수 있습니다. 윤활을 적용함에 있어 효과적으로 자동 제공하고 전달하도록 설계된 다용도 PowerMaster 모터는 윤활유의 양과 압력 변화 요구에 즉각 반응합니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
    보도 자료: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.



  • 이미지

보도 자료 다운로드

SKF logo