SKF, 새로운 자동 윤활유 주입기 시리즈 제공

2014 3월 04, 17:00 CET

고텐버그, 2014년 3월 4일: SKF는 오늘 채광, 석유 및 가스, 식음료와 같은 중공업에 사용되는 일반 기계용 자동 윤활유 주입기인 TLMR 시리즈를 소개했습니다. 닿기 어렵거나 위험한 윤활 지점에 이상적인 TLMR 윤활기는 물, 먼지 및 진동에 강합니다.

새로운 윤활유 주입기는 배출 압력이 최대 30바(435psi)까지 가능하며 섭씨 -25도 ~ +70도 사이의 온도에서도 안정적인 운전이 가능합니다. TLMR 101 윤활기는 표준 크기의 리튬 AA 배터리로 작동하며 TLMR 201 윤활기는 직류 12볼트 또는 24볼트로 작동합니다. 두 모델 모두 120밀리리터 또는 380밀리리터로 사용할 수 있으며 윤활제를 많이 소모해야 하는 경우에는 윤활제 카트리지를 쉽게 교체할 수 있습니다.

TLMR 윤활기는 설치가 간단하며 경쟁 제품보다 사용 기간이 깁니다(최대 24개월). 두 유닛 모두 IP(Ingress Protection) 코드 67을 획득하였으며 기능 작동, 그리스 용량 부족 및 오류를 표시하는 LED 상태 표시기를 포함합니다.

Aktiebolaget SKF
(publ)

보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
보도 자료: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.



보도 자료 다운로드

SKF logo