SKF, 새로운 Lincoln 지속 유압식 윤활 펌프 제공

  • 스토리

    2014 3월 04, 17:00 CET

    고텐버그, 2014년 3월 4일: SKF는 오늘 Lincoln Model HTL 201US 지속 유압식 윤활 펌프를 소개했습니다. 295kg 이상의 중소형 시리즈 유압 해머에서 마찰 및 마모를 최소화하도록 설계된 펌프는 클로, 전정 가위 및 미니 굴착기를 비롯한 유압식 추가 부속작업기에 사용하기에 알맞습니다.

    소형의 HTL 201US 펌프는 해머에 직접 장착되거나 기타 부속작업기에 장착되어 장치 작동 중에 지속적으로 윤활을 할 수 있습니다. 캐리어 유닛을 교환해도 윤활이 필요한 툴과 함께 유지됩니다. 신뢰할 수 있는 이 펌프는 표준 410g의 그리스 또는 최대 NLGI 2등급 페이스트 카트리지를 사용하거나 내장 리필 어댑터로 대량으로 채울 수 있습니다. HTL 201US의 특징은 편의상 작업자에게 경고를 알리는 저준위 경고지시계입니다.

    유닛은 섭씨 -25 ~ +60도 사이의 온도에서 작동합니다. 유압 및 스로틀 설정에 따라 펌프의 가변 윤활 출력이 분당 최대 6.7㎤로 달라집니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
    보도 자료: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.



  • 이미지

보도 자료 다운로드

SKF logo