SKF, 새로운 Lincoln PMV 무구속 제어장치 제공

  • 스토리

    2014 3월 04, 17:00 CET

    고텐버그, 2014년 3월 4일: SKF는 오늘 Lincoln PMV 무구속 제어장치를 소개했습니다. 모든 Lincoln PMV 펌프와 호환되는 이 제어장치는 펌프가 사전 설정된 주기율을 초과할 경우 펌프를 정지시키고 알람 신호를 보냅니다.

    윤활 드럼 또는 탱크가 고갈된 경우 고속의 무구속으로 인한 펌프 손상을 방지하도록 설계되어 꺾어진 호스 또는 라인 누출이 펌프의 고율 회전을 유발하는 경우 유닛이 쏟아짐을 제한하기도 합니다. 설치하기 쉽고 사용이 간편한 완전 전자식 제어장치는 공기 공급량 및 공기압과 독립적으로 작동합니다. 그 밖에도 유닛을 외부 모니터 또는 알람에 연결할 수 있습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
    보도 자료: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.



  • 이미지

보도 자료 다운로드

SKF logo