SKF 텔레스코픽 필러가 의료 OEM 매출 신장을 돕다

  • 스토리
    SKF 텔레스코픽 필러 CPMT
    SKF 텔레스코픽 필러 CPMT

    2014 3월 05, 09:00 CET

    고텐버그, 스웨덴, 2014년 3월 5일 수요일: SKF는 OEM이 이전 모델에 비해 수술용 의자와 수술대의 부하 용량 및 속도를 더 크고 빠르게 제공할 수 있는 시술 장비 이동용 텔레스코픽 필러를 출시했습니다. SKF 텔레스코픽 필러 시리즈 CPMT는 OEM 고객이 바쁜 의료 센터에서 시장의 요구를 충족하며 더 많은 환자를 처리할 수 있는 장비를 공급하여 매출을 신장시키는 데 도움을 줍니다.

    SKF 텔레스코픽 필러 시리즈 CPMT는 이전 모델에 비해 더 높은 스트로크 기능과 결합하여 짧게 축소된 길이(320mm)로 제공되는 3부문 텔레스코픽 필러입니다. 시술 의자는 시술용으로 확장된 총 높이를 양보하지 않고도 높이가 낮아 환자에게 더욱 잘 접근할 수 있습니다. 최대 34mm/s에 이르는 의자 높이 조정 속도로 더 빠른 서비스를 제공하여 임상의 효율성을 지원합니다. 핵심 장점은 높은 하중 능력으로 이런 특성이 수술대 제조업체에 특히 이점입니다. 그 밖에도 필러는 OEM 설계자에게 큰 오프셋 하중 능력에 대한 구성 옵션과 같은 모든 유연성 기능을 제공하여 높은 강도 및 추가된 부가 장치 옵션의 외면에 맞춤화된 나사산을 제공합니다.

    “오늘날의 클리닉은 환자를 더 빠르게 처리함으로써 증가하는 의료 비용을 포함하는 압력을 받고 있으며, 당사의 새로운 텔레스코픽 필러가 이것을 가능하게 해줍니다. 텔레스코픽 필러를 통해 의료 장비 제조업체는 환자의 체중이 증가 일로에 있는 의료 시장의 경향에 손쉽게 맞출 수도 있습니다. 이것은 의자와 수술대의 하중 용량을 크게 해야 할 뿐 아니라 접근성도 더 좋게 해야 할 수 있는 것입니다. 이런 필요성은 갈수록 법규로 지원되며 다양한 성능을 갖춘 장비 리프팅 기능을 요구합니다."라고 SKF 의료 및 보건 글로벌 산업 관리자 Andreas Druegemoeller가 말했습니다. 

    SKF 텔레스코픽 필러는 사실상 수명 주기 전체를 통해 유지보수가 필요없는 구성품을 사용하여 하중 운반 능력을 더 크게 하고 리프팅 속도를 더 빠르게 하여 OEM에게 경쟁우위를 갖게 해줍니다.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com 

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 등록 상표입니다.


  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (1.7 MB)

SKF logo