SKF, Geely Automotive에 1억 스웨덴 크로네 이상의 트랜스미션 씰 공급

  • 스토리

    2014 3월 06, 10:00 CET

    고텐버그, 스웨덴, 2014년 3월 6일: SKF가 Geely Automotive에 결합 피스톤 씰을 공급합니다. 5년간 1억 스웨덴 크로네 이상의 규모인 이번 사업 계약에서 SKF는 Geely의 GC6, Emgrande EC8은 물론, Geely의 첫 SUV인 Gleagle GX7 모델에서 사용하는 자동차 트랜스미션(6AT)용 씰을 공급하게 됩니다.

    SKF Automotive 사장인 Tryggve Sthen은 “더욱 효율적인 트랜스미션을 개발하기 위해 Geely와 협력한 결과, 당사의 기술과 전문 지식을 증명할 기회를 얻었습니다. 당사의 씰은 Geely에서 요구하는 매우 까다로운 요건을 충족합니다. 중국 현지 제조 및 엔지니어링 지사망의 도움으로 Geely와 긴밀하게 협력하였고, 그들의 요구에 신속하게 대응할 수 있었습니다. Geely는 최근 SKF에 우수 공급업체상을 수여했습니다. SKF는 수상을 매우 기쁘게 생각하며, 이에 힘입어 올바른 가치를 제공하기 위해 계속 노력할 것입니다.”하고 말했습니다.

    Geely Automotive의 구매 담당 이사인 Shaoquan Zhao는 “SKF의 결합 피스톤 씰 솔루션 덕분에 당사 트랜스미션 제품의 성능과 내구성이 더욱 높아졌습니다. 양사의 긴밀한 협력은 당사에 매우 유익하며, SKF와 엔지니어링 파트너로서 협력할 수 있어 매우 만족스럽게 생각합니다. Geely가 고급 차량 세그먼트로 진출하는 만큼 SKF 같은 고품질 브랜드와의 협력이 아주 중요합니다."라고 소감을 밝혔습니다.

    결합 피스톤 씰은 조립 또는 운영 중에 발생하는 손상을 버티는 강성을 제공하여 사용 수명을 연장할 수 있도록 설계되었으며, 강철 피스톤 솔루션을 사용하는 적용 부문의 무게를 줄일 수 있습니다.

    해당 씰은 중국 우후 소재 SKF 씰링 솔루션에서 제조합니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    미디어 핫라인: +46 31 337 2400
    보도 자료: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
    투자자 관련: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명에 달합니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.


  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (1.4 MB)

SKF logo