SKF TKTL 40으로 더욱 안전하고 효율적인 온도 측정 실현

  • 스토리

    2014 3월 10, 14:00 CET

    SKF는 멀리서도 안전하고 효율적으로 측정할 수 있으며 사진 및 비디오로 온도를 기록하는 휴대용 적외선 온도계인 SKF TKTL 40을 출시했습니다.

    고텐버그, 스웨덴, 2014년 3월 17일: SKF는 경량의 원거리 온도 측정용 휴대용 다기능 기기인 SKF TKTL 40을 출시했습니다. The SKF TKTL 40은 동급 유일의 적외선 온도계로 사진 및 비디오를 촬영하여 측정 온도를 표시할 수 있으며 엔지니어가 표면 온도를 더욱 쉽고 안전하게 측정할 수 있습니다. 

    비정상적 온도를 감지하지 못하면 계획에 없던 기계 작업 정지로 이어질 수 있으며 고온으로 인한 윤활 및 베어링 손상이 발생할 수 있습니다. SKF TKTL 40은 정확하고 사용이 간편한 온도계로, 기술자가 이를 사용하여 위와 같은 문제점을 예방하고 온도를 안전하게 측정할 수 있습니다.

    "SKF Infrared Thermometer TKTL 40은 유지보수 기술자 및 HVAC (난방, 통풍 및 에어컨) 전문가용 다용도 기기입니다. 사진 및 비디오 촬영이 가능한 TKTL 40을 사용하면 판독을 검토하고 공유할 수 있어 팀 전체가 상황을 시각적으로 떠올릴 수 있습니다."라고 SKF 제품 관리자 Jens Kammann가 말했습니다.

    SKF TKTL 40을 사용하면 다수의 환경적 특성을 동시에 측정하고 표시할 수 있어 HVAC 전문가가 사용하기에 알맞습니다. 상대 습도, 대기 온도, 이슬점 온도 및 습구 온도와 같은 환경적 특성을 비롯한 모든 측정 정보를 저장하고 기억하고 PC로 내보낼 수 있습니다. 

    50:1의 D:S(distance-to-spot ratio)를 갖는 SKF TKTL 40을 사용하여 측정 거리가 먼 경우에도 매우 작은 영역의 온도를 정확하게 판독할 수 있으며 사용자가 0,1 ~ 1,0 사이의 다양한 방사율을 선택할 수 있어 대부분의 표면 온도를 정확하게 측정할 수 있습니다. 사용자가 목표 지점을 겨누고 방아쇠를 당기기만 하면 두 개의 레이저 포인트가 측정 타깃이 된 영역을 표시하면서 온도가 디스플레이에 표시됩니다. 그 밖에도 TKTL 40에는 프로브가 있어서 접촉 적외선 측정 온도를 동시에 측정할 수 있습니다.

    SKF TKTL 40은 –50 ~ +2,300°C(–58 ~ +4,172°F)의 광범위한 온도를 적외선 측정할 수 있습니다. –50 ~ +1,370°C(–58 ~ +2,498°F) 범위에서 접촉 측정도 할 수 있습니다. 

    온도계에는 백라이트 디스플레이, 듀얼 레이저 조준, K 유형의 프로브 연결 및 밝은 LED 조명 장치가 탑재되어 있어 흐릿한 조명 환경에서도 대상을 볼 수 있습니다. 데이터 기록 기능을 사용하여 시간에 따른 온도 변화를 시각화할 수 있으며 사용자는 가청 경고 신호를 보내는 알람 수준의 높낮이를 선택할 수 있습니다. 서비스 기간을 연장하기 위해 사용자가 선택할 수 있는 자동 정지 기능을 사용하여 충전 배터리 수명을 최적화하는 한편 장치를 견고한 이동 케이스에 넣어 제공합니다. SKF TKTL 40은 시장에 나와 있는 온도계 중 직접 접촉 온도 측정용 프로브와 함께 제공되는, 유사한 온도계를 거의 찾을 수 없는 기종 중 하나입니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술지원, 유지 보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 등록 상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (11.2 MB)

SKF logo