Scuderia Ferrari의 2014 F1 카를 위한 SKF의 새로운 솔루션

  • 스토리
    Scuderia Ferrari F14 T
    Scuderia Ferrari F14 T

    2014 3월 11, 14:00 CET

    고텐버그, 스웨덴, 2014년 3월 11일: SKF는 1월 25일 공식 출시된 새 모델 Scuderia Ferrari F14 T용으로 새로운 솔루션을 다수 개발했습니다.

    SKF는 다음 F1 시즌부터 자동차 경주에 사용될 Ferrari 동력장치용으로 중요 업무를 수행해 왔습니다. 이 V6 엔진의 특징은 이전에 성취하지 못했던 수준의 하이브리드화로 연료를 최대 30% 절감하며 파워풀한 에너지 복구 시스템을 통해 내구성을 연장했습니다.

    SKF가 제공하는 제품은 신소재 세라믹 롤러가 있는 하이브리드 베어링, 최신 우주항공 기술로 설계된 플레인 베어링, 고성능 파우더 베어링입니다. 
    이런 모든 제품은 극한의 운전 조건(안정성, 마찰 감소, 내마모성이 가장 중요한 특성입니다)을 장시간 동안 견뎌내야 합니다. 

    "SKF는 65년 이상 Scuderia Ferrari와 팀을 이루어 매년 가장 까다롭고도 흥미있는 기술적 도전 과제를 만나고 있습니다. SKF는 포뮬러 원의 역사속으로 떠나는 이 놀랍고도 새로운 여정에 곧 출시될 V6 엔진을 장착한 Ferrari와 함께 참여하는 것에 자부심을 느낍니다."라고 SKF 레이싱 유닛 관리자 Jean-Sylvain Migliore가 말했습니다. 

    2014 F1카에 적용할 SKF 솔루션 외에 Scuderia Ferrari는 SKF와 함께 진전시켜온 관계를 인정합니다.

    Scuderia Ferrari의 수석디자이너 대행 Simone Resta는 "당사는 SKF가 어떤 식으로 일을 하는지 알고 있으며, 레이싱 유닛 담당 엔지니어는 항상 당사의 요청을 받아들이고 개발 프로젝트를 지원할 준비가 되어 있습니다. SKF와 Ferrari간의 파트너십은 Maranello에서 주기적으로 회의를 하게 될 것으로 예상하며 SKF의 효율성을 실제로 측정할 수 있는 것은 비상 사태에 있습니다. SKF는 특히 포뮬러 원 차량의 베어링 문제에 대해서 신속하고 효과적입니다. SKF는 2014 프로젝트 중 특히 기어박스, 엔진 및 에너지 복구 시스템에서 뛰어난 수행능력을 보여줬습니다.
    사실 2014년에 새로운 규제 조항이 생겨 하중 및 사용 조건 모두를 변경하려고 합니다. 따라서 SKF 엔지니어와의 협력이 한층 더 중요합니다."라고 말합니다.

    Scuderia Ferrari와 SKF 간의 파트너십을 공인하는 첫 번째 공식 문서는 1948년으로 거슬러 올라가 Ferrrari가 역사적인 "Mille Miglia"에서 우승할 수 있도록 SKF가 기술적으로 협력해준 데 대한 축하 전보입니다.

    2012년에 서명한 가장 최근의 공식 후원 계약에는 휠엔드용 베어링, 서스펜션, 트랜스미션, 엔진, 에너지 복구 시스템을 비롯하여 특히 상태 감시 시스템 분야에서 씰링 솔루션 및 엔지니어링 서비스에 대한 공급이 들어 있습니다. SKF는 Scuderia Ferrari에 약 150여가지 구성품을 공급하고 있는데 이것은 F1 카에 조립되는 사실상 모든 베어링을 의미합니다. SKF는 개발된 기술을 나중에 일반 자동차 산업용으로 제안합니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 645억 7500만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달합니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.



  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (1.5 MB)

SKF logo