SKF, Asia Pacific Maritime에 극저온 펌프 솔루션 출품

2014 3월 11, 16:00 CET

SKF는 3월 19일 ~ 21일 싱가포르에서 열리는 Asia Pacific Maritime(아시아태평양 조선 해양산업 박람회) 2014에서 해양 부문에 새로운 LNG 펌프용 극저온 베어링 솔루션을 처음으로 선보일 예정입니다.

고텐버그, 스웨덴, 2014년 3월 11일: SKF는 3월 19일 ~ 21일 싱가포르 마리나 베이 샌즈(Marina Bay Sands)에서 열리는 Asia Pacific Maritime(아시아태평양 조선 해양산업 박람회) 2014에서 해양 산업의 효율성과 수익성을 증대하는 다양한 솔루션을 선보입니다. 출품작 중 새로운 LNG 펌프용 SKF 극저온 베어링 솔루션은 중요 화물을 취급하면서 유연성, 가용성 및 안정성을 증대시켜 세계 LNG 운반선단의 요구 사항을 충족합니다.

새 펌프에 사용하도록 지정되거나 기존 극저온 베어링을 교체할 때 업그레이드용으로 적용되는 이 베어링은 SKF 고질소 극강 스테인리스 스틸을 특수 열처리한 변종 스테인리스 스틸로 극저온 안정성, 경도 및 피로 저항성을 높였습니다. 롤링 요소는 질화규소 베어링 등급 세라믹으로 만들어졌으며 베어링은 액화 가스로 윤활됩니다.

전시회에 출품된 다른 솔루션으로 SKF의 OKCX 축 커플링을 소개하자면, 고급 플라스마 기술을 활용한 카바이드로 코팅된 내부 슬리브가 특징입니다. 이 제품은 개별 고객의 요구 사항에 맞는 맞춤형으로 마찰을 현저히 증가시켜 OKCX 커플링에 여러 장점을 갖게 하는 코팅을 적용했습니다. 가장 눈에 띄는 점은 고 마찰 코팅을 사용하지 않는 솔루션에 비해 월등히 높은 OKCX의 토크 용량입니다.

SKF는 또한 확정된 온라인 해양 상태 감시 시스템을 전시할 예정으로, 이 시스템은 지속적으로 데이터를 자동 수집하여 선박의 중요 기계의 안전 및 안정성을 최적화합니다. 분류 에이전시의 요구 사항에 맞게 개발된 이 시스템을 사용하여 선박에서 직접 또는 선박의 통신 시스템을 통한 원격 진단으로 언제든지 데이터를 분석하고 해석할 수 있습니다.

디스플레이에는 SIMPLEX-COMPAC 선미관 씰에 사용되는 신세대 립 씰링 링인 SKF Blohm + Voss Industries SC3 링이 있어 압력 차이를 더욱 쉽게 취급할 수 있습니다. SC3에는 더 짧은 립을 적용하여 압력이 걸리는 영역을 줄일 수 있는 한편, 새로운 자체 얼라인 환형 스프링이 실제 압력에 링을 잘 조정할 수 있습니다. SKF 전시대에서 찾을 수 있는 다른 혁신 제품에는 극한 환경 조건에서 작업하도록 설계된 잭 시스템용 자동 윤활 솔루션이 있는데, 해안 장구에 안전 및 안정성을 증가시켰습니다. 

SKF의 해양 포트폴리오는 지난 2년간 현저히 확대되었으며 Asia Pacific Maritime(아시아태평양 조선 해양산업 박람회) 2014에서 집중 관심을 받게 될 것입니다. 60여 개국의 12,000명의 방문자가 SKF의 솔루션을 관람하게 되며 주요 해양 공급업체 / 파트너로서 성장하는 SKF의 위상을 분명하게 보여주게 될 것입니다. 

Aktiebolaget SKF
(publ)

보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
™ BeyondZero는 SKF 그룹의 등록 상표입니다.


SKF logo