SKF, Goldwind의 기술 협력상 수상

  • 스토리
    SKF, Goldwind 기술 협력상 수상
    SKF, Goldwind 기술 협력상 수상

    2014 3월 27, 09:00 CET

    장기적 관계를 성공적으로 유지


    고텐버그, 스웨덴, 2014년 3월 27일: SKF가 중국의 세계 최대 풍력 발전용 터빈 제조업체인 Goldwind로부터 기술 협력상을 수상했습니다. 이번 상은 Goldwind의 연례 공급업체 콘퍼런스에서 수여되었으며,

    SKF China 대표인 Jiming Zhu는 "이것으로 당사가 혁신적인 신기술 및 서비스를 시장에 제공하는 데 전념하고 있음을 인정받았습니다. 여기에 SKF가 고품질의 제품 및 솔루션을 제공하고 지속가능한 사회에 기여함으로써 장기적인 고객 지원에 힘쓰고 있음을 보여줬다고 할 수 있습니다."라고 소감을 밝혔습니다. 

    Goldwind의 부사장인 Wu Kai는 “SKF는 Goldwind의 메인 샤프트용 베어링을 공급하는 선도적인 업체로서 수년간 Goldwind의 기술팀과 긴밀하게 의견을 나누고 협력해왔으며, Goldwind가 2014년~2015년에 개발 중인 각종 새 전략 프로젝트를 진행하는 데 서로 힘을 모으고 있습니다."라고 말했습니다.

    Goldwind와 SKF는 수년간 긴밀하게 협력하였으며, 풍력 발전을 통한 청정에너지의 수요가 중국에서 급증하는 시기에 맞춰 고급 기술을 개발, 선보이게 되었습니다. 2013년에 SKF는 Goldwind의 풍력 발전용 터빈에 쓰이는 1.5MW, 2.0MW, 2.5MW, 3.0MW 메인 샤프트 베어링 개발에 참여했습니다. SKF가 Goldwind에 납품하는 제품 및 솔루션에는 베어링, WindCon 상태 감시, 씰, 윤활 시스템, 윤활제가 있습니다. 

    Aktiebolaget SKF
    (publ)



    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    미디어 핫라인: +46 31 337 2400
    보도 자료: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
    투자자 관련: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com



    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (2.4 MB)

SKF logo