씰링된 SKF Explorer 구형 롤러 베어링, 유지보수 비용 절감

씰링된 SKF Explorer 구형 롤러 베어링은 유지보수 필요를 줄고 윤활제를 적게 사용하므로 환경에 미치는 영향도 줄어듭니다.
씰링된 SKF Explorer 구형 롤러 베어링은 유지보수 필요가 줄고 윤활제를 적게 사용하므로 환경에 미치는 영향도 줄어듭니다.
씰링된 구형 롤러 베어링의 정격 수명은 일반적인 오염 환경에서 개방형 구형 롤러 베어링의 정격 수명보다 최대 4배 더 깁니다.
씰링된 구형 롤러 베어링의 정격 수명은 일반적인 오염 환경에서 개방형 구형 롤러 베어링의 정격 수명보다 최대 4배 더 깁니다.
SKF는 1919년에 구형 롤러 베어링을 도입하였고 그 이후 꾸준히 품질을 개선하고 있습니다.
SKF는 1919년에 구형 롤러 베어링을 도입하였고 그 이후 꾸준히 품질을 개선하고 있습니다.

2014 4월 02, 14:00 CET

씰링된 SKF 구형 롤러 베어링을 사용하면 유지보수 간격은 길어지고 윤활제는 덜 사용하므로 환경에 미치는 영향이 줄어듭니다.

고텐버그, 스웨덴, 2014년 4월 2일 수요일: 지식 공학 회사인 SKF는 씰링된 구형 롤러 베어링의 범위를 확대하여 사용할 수 있는 응용 분야의 수를 크게 늘렸습니다. 씰링된 구조 덕분에 유지보수는 줄이면서 까다로운 조건에서 일관되게 높은 성능을 제공합니다. 대부분의 경우 씰링된 제품류는 개방형 베어링과 호환 가능한 치수여서, 적용 제품을 비용 효율적으로 간단하게 업그레이드할 수 있습니다.

청결도 개선으로 베어링 서비스 수명 개선
개방형 베어링은 설치, 유지보수 및 작동 중 오염 물질에 노출될 수 있어서 베어링 서비스 수명을 현저하게 단축할 수 있습니다. 씰링된 SKF 구형 롤러 베어링을 사용하면 베어링 내부에서 높은 청결도가 유지되어 베어링의 서비스 수명이 획기적으로 연장됩니다. 씰링된 베어링은 오염된 환경에서도 개방형 구형 롤러 베어링에 비해 최대 4배 더 오래 사용할 수 있습니다.

유지보수 필요성 감소
어떤 작동 조건에서는 씰링된 SKF Explorer 구형 롤러 베어링을 재윤활할 필요가 없습니다. 이 베어링은 가장 유해한 환경 외에는 외부 씰링이 필요하지 않으므로, 설치가 간단하여 가동 중지 시간과 유지보수 비용을 절감합니다. 이외에도 씰링은 기존 개방형 베어링 및 외부 씰링에 자주 나타나는 문제인 윤활제 누출 위험을 실질적으로 제거하여 환경에 미치는 영향을 최소화합니다.

씰링된 SKF Explorer 구형 롤러 베어링의 특징은 아크릴로나이트릴 부타디엔 이중 립 씰과 고품질의 SKF 그리스입니다. 경화 아크릴로나이트릴 부타디엔 고무(HNBR) 씰 및 고온 SKF 그리스를 사용한 고온 제품 종류도 이용할 수 있습니다.

모든 SKF Explorer 구형 롤러 베어링과 마찬가지로 씰링 제품류에는 까다로운 적용 분야에서 사용할 수 있는 몇 가지 우수한 특징이 있습니다. 전체 SKF Explorer 구형 롤러 베어링 제품은 특허받은 신 열처리 공정으로 업그레이드되어, 오염된 환경이나 윤활이 부족한 조건에서도 서비스 수명이 크게 증가했습니다. 


Aktiebolaget SKF
(publ)

SKF logo