SKF, Toyota 그룹 계열사인 Hino Motors로부터 2013 Excellent Quality Supplier(우수 품질 공급업체)상 수상

  • 스토리

    2014 4월 02, 10:00 CEST

    고텐버그, 스웨덴, 2014년 4월 2일: SKF는 2013년도에 뛰어난 성과를 보이며 고객 불만 제로를 인정받아, Toyota 그룹 회사인 Hino Motors로부터 우수 품질 공급업체상을 수상했습니다. SKF는 2011년부터 일본의 선도적인 트럭 제조업체인 Hino와 파트너십을 맺고 있습니다.

    아시아 SKF Automotive 이사인 Ulrich Selig는 “Hino에서 인정하는 이 상을 받아 영광스럽게 생각하며 매우 만족합니다. 당사는 2012년부터 TRB(테이퍼 롤러 베어링)를 Hino에 납품해 왔습니다. Hino의 까다로운 요구 사항과 높은 품질 기준은 당사가 충족할 수 있는 긍정적인 도전 과제입니다. Hino가 더욱 효율적인 고성능 트럭을 제조하도록 지원하여, 비즈니스에 긍정적인 총소유비용을 트럭 소유자에게 제공하는 데 도움이 되는 엔지니어링 파트너가 당사라는 점에 매우 자부심을 느낍니다.”라고 밝혔습니다.

    Hino Motors의 CEO, Yasuhiko Ichinashi는 “SKF는 당사의 핵심 공급업체 중 한 곳입니다. 공급업체가 이 상을 받으려면 엔지니어링과 제조 부문의 기술이 매우 뛰어나며, 고품질의 성능을 제공할 수 있어야 합니다. SKF의 높은 기술 집약력과 지식은 Hino에게 가치를 제공하며, 앞으로도 트럭 모델을 설계하는 데 있어 매우 큰 이점이 될 것으로 예상합니다. 당사와 SKF의 파트너 관계는 굳건하며 함께 성장할 것으로 기대합니다."라고 말했습니다.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    미디어 핫라인: +46 31 337 2400
    보도 자료: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
    투자자 관련: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술지원, 유지 보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com


    ® SKF 는 SKF 그룹의 등록상표입니다.


  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (2.5 MB)

SKF logo