SKF, Yamaha의 2013 Quality Gold상 수상

Yamaha 시상식
Yamaha 시상식

2014 4월 09, 14:00 CEST

고텐버그, 스웨덴, 2014년 4월 9일: SKF가 2013년도 품질, 납품, 서비스 및 공급업체 대응 관리에 대한 훌륭한 성과를 인정받아 Yamaha Motor Company의 Quality Gold상을 받았습니다.

SKF Automotive의 이륜차 사업부 이사인 Harsha Kadam은 “저를 비롯하여 본 팀은 권위 있는 상을 받게 되어 매우 기쁘며 자랑스럽습니다. SKF는 수년째 Yamaha와 손잡고 있으며, 양사의 긴밀한 협력과 엔지니어링 파트너십에 많은 보람을 느낍니다. 당사는 더 효율적인 깊은홈 볼 베어링을 개발하여 오토바이 및 스쿠터의 엔진, 트랜스미션, 휠의 성능을 개선하는 방식으로 Yamaha를 지원하고 있습니다. 본 상은 당사가 고객의 필요와 요구 사항을 충족할 정도로 우수한 품질에 집중한 것을 분명하게 인정받은 결과입니다.”

Yamaha 자재부를 담당하는 Sanjeev Paul은 “SKF는 Yamaha가 더 효율적인 오토바이 및 스쿠터를 개발하도록 돕는 핵심 공급업체입니다. 당사는 고객이 Yamaha를 즐겨 타고 소유하기를 바라며, 고객의 열정과 꿈을 충족하는 것은 당사의 포부입니다. 엔지니어링 파트너로서 SKF와 함께하는 데 매우 만족합니다. SKF는 당사 고객의 만족도에 크게 이바지하고 있습니다. 앞으로도 함께 일하며 지속적으로 성공하기를 기대합니다."라고 소감을 밝혔습니다.

Yamaha는 세계적인 오토바이 생산업체 중 하나입니다. SKF는 1997년부터 Yamaha Motor Corporation과 협력하고 있습니다.

Aktiebolaget SKF
(publ)


보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
Monique Turner, SKF Group Communications, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com

SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술지원, 유지 보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 645억 7,500만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달합니다. www.skf.com

® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
™ BeyondZero는 SKF 그룹의 등록 상표입니다.


SKF logo