SKF, Volkswagen의 첫 순수 전기 자동차 e-up!에 솔루션 공급

2014 4월 09, 13:00 CEST

고텐버그, 스웨덴, 2014년 4월 9일: SKF는 Volkswagen의 첫 순수 전기 차량인 e-up!의 e파워트레인에 에너지 효율적인 베어링을 공급할 예정입니다.

SKF는 맞춤형 테이퍼 롤러 베어링 및 SKF eDrive 볼 베어링을 2013년 가을 출시된 e-up!의 전기 모터 및 기어박스에 공급합니다. 이 솔루션을 사용하면 e파워트레인 내의 마찰 및 소음을 줄여 차량의 운전 범위를 확장할 수 있습니다.

SKF 자동차의 Tryggve Sthen 사장은 "SKF 제품을 Volkswagen e-up!에 장착하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. SKF eDrive 볼 베어링은 SKF BeyondZero 포트폴리오 제품이며 하이브리드 차량 및 순수 전기 차량에 쓰이는 에너지 효율적인 솔루션 중 하나입니다.  Volkswagen과 당사의 파트너십은 수년간에 걸쳐 점점 더 긴밀해 졌으며 양사는 전 세계적으로 온실가스의 배출 발자국을 줄여 지속 가능한 분야에서 긍정적인 조치를 취하고 있습니다. 당사는 Volkswagen과 함께 일하는 것을 매우 자랑스럽게 생각합니다."라고 말했습니다.

Volkswagen에서 첫 전기 자동차를 시장에 출시한 이래 SKF는 차세대 전기 자동차 개발에서 Volkswagen을 지원하기 위해 Volkswagen과 긴밀하게 협력하고 있습니다.

SKF BeyondZero 포트폴리오에는 대기의 균형을 유지하고 토지 자원의 효율적이며 책임있는 사용을 촉진하며 수자원으로 배출하는 것을 방지하는 것으로 고객에게 큰 환경적 혜택을 제공하는 SKF의 제품 및 솔루션이 들어 있습니다. 솔루션은 또한 연료 절약과 같은 긍정적인 소비자 말단 효과로 이어지는 적용 분야의 효율성을 개선함으로써 가치를 실현합니다.


Aktiebolaget SKF
(publ)



보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
미디어 핫라인: +46 31 337 2400
보도 자료: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
투자자 관련: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com




SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술지원, 유지 보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 45,220명입니다. www.skf.com

® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
® BeyondZero는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

SKF logo