SKF 2014 1분기 보고서

2014 4월 15, 08:00 CEST

Tom Johnstone, 사장 겸 CEO
“판매는 1분기에 작년 1분기 대비 호조를 보였으며 4분기 대비 상대적으로 변동이 없었습니다. 아시아에서 자동차 사업 및 산업 OEM 판매가 크게 성장한 가운데 판매에서는 계속해서 지지부진한 결과가 나타나고 있습니다. 유럽 및 북미의 애프터마켓에서 가격 인상에 앞서 가능한 선구매가 예상대로 이루어지지 않았습니다.
지난 분기에 당사는 여러 차례 상을 받았으며 새로운 비즈니스에 진출하고 많은 신제품을 출시하고 비용 절감 프로그램을 통한 발전을 이루어 SKF의 역량을 강화해 왔습니다.
Kaydon은 순조롭게 발전하고 있으며 1분기에 좋은 결과를 냈습니다. 통합은 판매 및 비용 시너지에 중점을 두어 계획한대로 진행 중입니다.
유럽연합 집행위원회의 조사와 관련되어 지난 분기에 합의에 도달하였으며
작년도 4분기에 준비금으로 책정된 금액 범위 내에서 합의했습니다.
이 금액은 6월에 집행될 예정이며 2분기 현금 흐름에 영향을 미칠 것입니다. 
향후 수요는 작년 2분기에 대비해서, 그리고 지속적으로
호조를 보일 것으로 예상됩니다. 제조는 전년 대비 높아질 것으로 예상하며 1분기 대비
약간 높아질 것으로 예상합니다."



주요 수치

 

 

Q1 2014

Q1 2013

순매출액, SEKm

 

 

16,734

15,152

영업이익, SEKm

 

 

2,024

1,480

영업마진, %

 

 

12.1

9.8

영업마진(일회성 비용 제외), %

 

 

11.4

11.4

세전 수익, SEKm

 

 

1,787

1,237

순수익, SEKm

 

 

1,275

818

기본 주당 수익, SEK

 

 

2.72

1.74



1분기 영업이익에는 총 약 1억 2천만 스웨덴 크로네에 달하는 일회성 항목의 긍정적인 순효과가 포함됩니다 유럽연합 집행위원회와 합의한 결과로 2013년도 4분기에 책정된 준비금과 관련하여 1억 5천만 스웨덴 크로네가 전환되었습니다. 작년 4분기에도 아르헨티나 페소화의 평가 절하로 인한 부정적인 재평가 효과와 구조 조정에 따라 약 3천만 스웨덴 크로네의 일회성 항목이 포함되었습니다.

순매출 변동 y-o-y, 단위: SEK,

기인:

매출

가격/
혼합

구조

환율
효과

전체

Q1 2014

6.2%

-0.4%

4.7%

-0.1%

10.4%



1분기 현지 통화 매출액과 인수 합병 등으로 인한 유럽 4.4%, 북미 2.9%, 남미 4.1%, 아시아 10.6%, 중동 및 아프리카 21.4% 증가분은 제외되었습니다.
1분기 제조는 전년 대비 약간 높았습니다.


2014년도 2분기 전망

2013년도 2분기 대비 수요

그룹, 북미 및 아시아에서 SKF의 제품과 서비스에 대한 수요가 약간 높아질 것으로 예상합니다. 유럽은 상대적으로 변동이 없을 것으로 예상하며 라틴아메리카는 약간 낮을 것으로 예상합니다. 전략 산업 및 자동차의 경우 약간 높아지고 지역 판매 및 서비스는 상대적으로 변동이 없을 것으로 예상합니다.

2014년도 1분기 대비 수요
그룹과 북미 및 아시아에서 SKF의 제품과 서비스에 대한 수요가 약간 높아질 것으로 예상합니다. 라틴아메라카는 상대적으로 변동이 없을 것으로 예상합니다. 전략 산업 및 자동차의 경우 약간 높아지고 지역 판매 및 서비스는 상대적으로 변동이 없을 것으로 예상합니다.

제조
제조는 전년 대비 높아질 것으로 예상하며 1분기 대비 약간 높아질 것으로 예상합니다.

고텐버그, 2014년 4월 15일

Aktiebolaget SKF
(publ)


화상 회의가 4월 15일 중앙유럽 표준시로 09시 00분, 영국시각 08시 00분에 진행됩니다.
스웨덴: +46 (0)8 505 564 74
영국: +44 (0)203 364 5374

SKF 2014년도 1분기 보고서에 대한 모든 정보를
IR 웹사이트에서 알아볼 수 있습니다.

investors.skf.com/quarterlyreporting



보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
보도 자료: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
투자자 관련: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


AB SKF는 Securities Markets Act 및/또는 Financial Instruments Trading Act에 따라 여기 제공된 정보를 공개해야 합니다. 이 정보는 2014년 4월 15일 08시경 공개되도록 제출되었습니다.



SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술지원, 유지 보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com 

® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
™ BeyondZero 는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

보도 자료 다운로드

보도 자료 (209 KB)

SKF logo