SKF @ptitude Connect는 비용 효율적인 클라우드 기반의 모니터링을 제공합니다.

  • 스토리

    2014 4월 24, 14:00 CEST

    엔지니어는 SKF @ptitude Connect를 통해 공장 효율성을 향상시키는 상태 감시 소프트웨어에 대한 비용 효율적인 클라우드 컴퓨팅 리소스를 손쉽게 이용할 수 있습니다.

    고텐버그, 스웨덴, 2014년 4월 24일 목요일: SKF @ptitude 소프트웨어는 비용 효율적 클라우드 컴퓨팅 리소스인 SKF @ptitude Connect를 제공하도록 확대되었습니다. 고객은 이 서비스를 통해 SKF 상태 감시 소프트웨어를 즉각적으로 이용하여 공장 성능과 효율성을 개선할 수 있습니다.

    SKF @ptitude Connect를 이용하면 모든 사업에서 인터넷을 통해 공장이나 전사적 상태 기반 유지보수(CBM) 및/또는 예방적 유지보수(PdM) 프로그램을 시행할 수 있습니다. SKF 클라우드 서비스를 이용하면 엔지니어가 기계 데이터에 액세스하여 기계 상태를 분석 또는 표시하고 인쇄 가능한 진단 보고서를 볼 수 있습니다.

    SKF @ptitude Connect는 필요한 소프트웨어를 구매 및 관리할 충분한 시간과 돈이 없는 등의 많은 시설에서 직면한 일반적인 문제를 처리합니다. 고객은 구독 기반 소프트웨어에 액세스하는 SKF @ptitude Connect를 이용하여 많은 비용 투자 없이 장비 안정성과 가용성을 높일 수 있습니다.

    “SKF @ptitude Connect를 통해 고객은 공장 장비 가용성을 개선하고 장비/자산 가용성을 높이며 예방적 유지보수 프로그램 가동 비용에 필요한 초기 자본 투자를 절감할 수 있습니다."라고 자산 진단 서비스 및 시스템 엔지니어링 관리자 Luis F Econom이 말했습니다. “이 솔루션은 요구에 부응할 수 있다는 점에서 유연하기도 합니다. 해결과 절감에 관한 것이라고 할 수 있습니다.”

    SKF @ptitude Connect는 SKF 소형 또는 온라인 상태 감시 데이터 수집 장치와 호환되어 현장에서 소프트웨어를 작동하는 것처럼 최종 사용자가 CBM이나 PdM 프로그램을 작동할 수 있어 IT 운영 및 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다. ISO 27001과 SSAE16을 준수하는 SKF의 클라우드는 데이터 액세스, 데이터 전송, 데이터 저장 및 데이터 센터 액세스와 같은 핵심 관심 영역에서 데이터 무결성을 보호합니다.

    클라우드 기반의 서비스이기 때문에 설치가 빠르며 일반적으로 수일 안에 작동이 가능합니다. 이를 통해 운영 체제, 서버, 소프트웨어 업그레이드, 데이터베이스 라이선싱 및 백업 시스템에 대한 간접 비용 없이 여러 사이트에서 기계 상태 진단 및 분석의 표준화가 가능합니다.

    SKF @ptitude Connect는 팬 시스템, 펌프 시스템, 컴프레셔 등의 모든 가동 장비에 적합하며 식음료, 풍력, 석유 및 가스, 채광 및 해운업 등을 포함한 다양한 산업에 유용합니다.


    Aktiebolaget SKF

         (publ)


    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com


    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술지원, 유지 보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 등록 상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (461 KB)

SKF logo