SKF, Offshore Technology Conference(해양 기술 전시회)에서 새로운 맞춤형 솔루션 선보여

  • 스토리

    2014 5월 05, 14:00 CEST

    SKF는 Offshore Technology Conference 2014(2014 해양 기술 전시회)에서 특별히 석유 및 가스 산업의 요구 사항을 충족하기 위한 다양한 맞춤형 혁신을 선보일 예정입니다.


    고텐버그, 스웨덴, 2014년 5월 5일 월요일: SKF는 2014년 5월 5일부터 8일까지 미국 텍사스주 휴스턴에 있는 Reliant Center에서 열리는 Offshore Technology Conference(해양 기술 전시회)에서 석유 및 가스 OEM을 위한 다양한 혁신을 선보일 예정입니다. 신제품은 특히 석유 및 가스 산업의 요구 사항을 충족하도록 맞춤화되었으며, 테이퍼 롤러 스러스트 베어링, 잠금 T 씰 및 저 토크 오퍼레이터 게이트 밸브 어셈블리 등이 제공됩니다.

    SKF Traditional Energy 사업부의 비즈니스 개발 및 마케팅 이사인 Marty Herzog은 “가혹한 환경에서는 유지보수와 가동 중단을 최소화하기 위해 고압 및 고온을 견딜 수 있는 솔루션이 필요합니다. 이 새로운 혁신을 통해 고객은 안정성 및 효율을 향상하면서, 안전 및 환경에 대해 강화된 규제를 충족할 수 있는 이점을 누리게 됩니다."라고 말했습니다.


    탑 드라이브용 SKF 테이퍼 롤러 스러스트 베어링
    이 베어링의 특징은 비효과적인 윤활 필름 상태에서도 내마모성이 이례적으로 뛰어나면서, 충격과 하중을 견디는 높은 하중 운반 능력입니다. SKF 엔지니어는 테이퍼 롤러 스러스트 베어링을 제조하는 설계와 공정 모두를 최적화했으며 고객과 협력하여 베어링의 기능을 맞춤화하여 적용 분야의 특수 요구 사항을 충족함으로써 탑 드라이브의 성능을 극대화할 수 있습니다. 옵션으로는 독자적인 시뮬레이션 툴, 비표준 치수에 대한 맞춤화 및 특수 코팅과 표면 처리를 통해 시스템 관점에서 탑 드라이브 구성품의 상호작용을 모의실험하는 기능이 있습니다. 높은 하중에서 안정성을 개선하고 하중 운반 능력을 향상했으며 내마모성이 좋아진 SKF 테이퍼 스러스트 롤러 베어링을 사용하면 기존 설계의 틀 안에서 더 높은 탑 드라이브 톤수 능력을 달성할 수 있습니다.

    가혹한 운전 조건에서 안정성을 높인 SKF 잠금 T 씰
    특허를 받은 SKF 잠금 T 씰은 설치, 조립, 해체 중 손상에 노출되는 기존 T 씰 및 스프링 백업 씰을 대체할 견고한 옵션을 장비 설계자와 최종 사용자에게 제공합니다. SKF의 향상된 잠금 T 씰은 특히 고압 / 고온의 씰링 적용 분야에서 극한의 환경 조건을 충족하도록 설계되었습니다.

    게이트 밸브용 저 토크 오퍼레이터 어셈블리
    SKF는 고압 유정 헤드 시스템에 쓰이는 저 토크 오퍼레이터 게이트 밸브 어셈블리를 제공하는 데 있어 가장 광범위하고 가장 오래된 경험을 제공합니다. 볼 및 롤러 스크류와 지지 베어링 및 씰을 규격화된 어셈블리에 결합한 SKF의 고정밀 설계는 설치와 현장 개보수를 단순화했습니다. SKF가 처음 시장에 도입한 역행 방지 기능과 같은 새로운 설계 개념은, 향상된 출력 밀도와 매우 낮은 토크를 사용하여 해저 ROV로 작동되는 설치 및 유압 파열 작동과 같이 높은 안정성과 낮은 유지보수 요구 사항을 충족해야 하는 적용 분야에 적합합니다. 게이트 밸브용 SKF 저 토크 오퍼레이터 어셈블리는 전체 하우징 어셈블리로 제공되므로, 고객에게 배송되기 전에 최종 어셈블리의 품질을 관리하고 테스트하여 전반적인 비용을 낮추는 한편 정확성과 일관성은 향상됩니다.

    SKF 전문가가 제품 데모, 사례 연구, 프레젠테이션등을 이용해 이러한 혁신이 가져다 줄 이점에 대해 설명해 드릴 것입니다.

    또한, 이번 행사에서 SKF는 가장 최근에 SKF 그룹의 일원이 된 Kaydon을 소개할 예정입니다. 2013년 말에 완료된 미화 12억 5천만 달러의 인수로 SKF는 철 러프 넥, 크레인 터렛, 계류 시스템과 같은 석유 및 가스 적용 분야에 대한 슬루잉 링 및 씬 섹션 베어링 공급을 선도하는 세계적인 업체가 되었습니다. 이제 확충된 제조 지사망을 통해 SKF는 북미 지역의 공급망, 물류, 석유 및 가스 OEM과 최종 사용자에 대한 지원을 크게 개선할 수 있습니다.

    천공, 탐사, 생산 및 환경 보호 분야에서 해양 자원 개발에 대한 세계 최대 행사인 Offshore Technology Conference(해양 기술 전시회)는 2014년 5월 5일부터 8일까지 미국 텍사스주 휴스턴에 있는 Reliant Center에서 열립니다. 전시회를 찾는 방문자는 2601 부스에서 SKF를 찾을 수 있습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.

    Press Relations:Monique Turner,+1 267 436 6836; +1 215 801 8722monique.turner@skf.com


    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지 보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (5.2 MB)

SKF logo