SKF, 전 세계 대리점 네트워크가 공급자 재고관리를 이용할 수 있도록 하다

2014 5월 15, 09:00 CEST

수준 높은 서비스, 신속한 납품 및 양질의 재고 관리

고텐버그, 스웨덴, 2014년 5월 15일: SKF는 전 세계 대리점에 Datalliance의 VMI(공급자 재고관리) 시스템을 제공하고 있습니다. 이 시스템은 대리점의 재고량을 자동적으로 유지보수하도록 설계되었습니다.

VMI 시스템의 출시는 SKF의 DIP(대리점 통합 프로그램)의 일부로, 이 프로그램은 최종 고객에게 제공하는 높은 수준의 서비스를 달성하고 IT 통합을 통해 사업상 커뮤니케이션의 속도와 품질을 증가하며 사업상 예측의 정확성을 향상하기 위한 것입니다.

SKF 산업마켓, 지역 세일즈 및 서비스 부문 사장인 Vartan Vartanian은 “당사는 고객에게 제공하는 서비스 수준을 높이는 것을 목표로 합니다. VMI는 모든 당사자들에게 획기적인 혜택을 제공합니다. SKF는 VMI를 활용하여 재고량을 더 잘 파악할 수 있어 미래의 수요를 충족할 수 있도록 제조와 판매를 더욱 효과적으로 계획할 수 있습니다. 당사의 최종 고객은 VMI를 활용하여 적시에 적소에서 올바른 SKF 제품을 끊임없이 찾아낼 수 있습니다. 또한, 모든 대리점은 판매 신장 및 고객 충성도 향상을 기대할 수 있습니다."라고 설명했습니다.

VMI 시스템은 재고가 최저 수준에 도달할 때마다 구매 주문을 자동으로 생성하고 재고를 보충하게 됩니다. 시스템에서는 매일 데이터를 재계산하고 구매 주문을 제안하여 재고를 최고 수준의 서비스까지 보충하며 대리점의 재고 관리 비용을 절감합니다.

SKF는 Datalliance와 수년간 협력해오면서 VMI 플랫폼 제공업체로서 Datalliance의 경험과 실적을 믿고 회사와 함께할 파트너로 선정했습니다. 북유럽 지역 및 미국에서 주요 대리점과 함께 VMI를 구현하는 데 성공한 SKF는 이들 시장 각각에서 98%의 최종 고객에게 서비스 수준을 달성했습니다.

Aktiebolaget SKF
(publ)



보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
미디어 핫라인: +46 31 337 2400
보도 자료: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
투자자 관련: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지 보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com


® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.


SKF logo