SKF, 2014년 5월 16일 2013 Nissan China 우수 공급업체 감사패 수상으로 2년 연속 쾌거 달성

  • 스토리

    2014 5월 16, 14:00 CEST

    SKF, 2013 Nissan China 우수 공급업체 감사패 수상으로 2년 연속 쾌거 달성


    SKF, 2013 Nissan China 우수 공급업체 감사패 수상으로 2년 연속 쾌거 달성
    고텐버그, 스웨덴, 2014년 5월 16일: SKF가 Nissan China의 공급업체 감사패를 받았습니다. 이 감사패는 Nissan China가 품질, 납품, 서비스 면에서 뛰어난 성과를 기록한 핵심 공급업체에 수여하는 상패입니다.

    SKF Automotive의 아시아 지사장인 Ulrich Selig는 “지금까지 SKF와 Nissan China 간의 관계를 다져왔고, 훌륭한 파트너십을 이룩했습니다. 그 예로, SKF는 Nissan China의 섀시 적용 분야에 MacPherson 서스펜션 베어링을 지원하고 있습니다. 고성능에 최적화된 솔루션을 개발하려면 긴밀한 상호 협력이 반드시 필요합니다. 당사는 고객과 가까운 거리를 유지하였고, 덕분에 더욱 효율적이고 빠른 고객 지원이 가능했습니다. 당사는 Nissan China로부터 이처럼 권위 있는 상을 받게 되어 매우 자부심을 느끼며, 앞으로도 양사의 성공에 서로 도움이 될 것으로 확신합니다. ”
    라고 소감을 밝혔습니다.
    Nissan은 전 세계를 선도하는 일본 자동차 제조업체 중 하나로, 중국 자동차 산업 분야에서 상위 10대 OEM 기업 중 한 곳입니다. SKF는 2005년부터 Nissan China와 협력하고 있습니다.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술지원, 유지 보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (373 KB)

SKF logo