차세대 휴대용 기계 진동 평가 툴: SKF Wireless MicroVibe

  • 스토리

    2014 5월 27, 14:00 CEST

    고텐버그, 스웨덴, 2014년 5월 27일: SKF에서는 기계의 모든 문제를 안전하고 빠르고 간편하게 평가할 수 있는 SKF Wireless MicroVibe를 출시했습니다. 진동 평가 툴은 회전 장비 분석에 적합합니다. 컴팩트하고 가벼우면서도 다양한 기능을 갖춘 사용하기 쉬운 이 툴은 안정적이고 빠른 무선(WiFi) 데이터 수집 기능을 갖추고 있습니다.

    이 새로운 SKF Wireless MicroVibe는 태블릿이나 스마트폰과 함께 사용하여 기본 진동 데이터를 수집하고 분석할 수 있습니다. 기계 진동 측정, 근본 원인 분석 및 소규모 라우팅 기반 데이터 수집을 위한 완벽한 엔트리 레벨의 경제적 솔루션입니다.

    "무선 센서는 시장의 다른 경쟁 기술에 비해 훨씬 쉽고 빠르게 데이터를 평가할 수 있습니다. 누구나 태블릿을 사용하여 ISO 표준이나 베어링 상태 또는 사용자 정의 경보를 기준으로 기계의 상태를 확인할 수 있습니다. 또한 이 엔트리 레벨 솔루션으로 회전 기기의 간단한 조건 모니터링 프로그램을 시작할 수도 있습니다.”라고 SKF의 제품 라인 이사 Torsten Bark가 말했습니다.

    전체적인 진동 측정의 결과 경고 또는 위험 상태로 판단되면 FFT 스펙트럼 및 파형 기능이 진동의 근본 원인을 파악하는 데 도움이 되는 정보를 제공합니다.

    SKF Wireless MicroVibe, CMVL 4000-EN을 적용하면 더 빠른 데이터 수집을 위한 다중 지점 자동화가 가능합니다. 수집, 평가 및 저장되는 데이터로는 FFTP 스펙트럼과 시간 파형 표시 모두가 적용되는 엔빌로프 가속도, 가속도, 회전율 및 변위가 포함됩니다.

    진동 측정(ISO 진동 강도 기준 및 SKF 베어링 조건 평가 기준)이 경보를 작동시킬 경우 엔지니어는 FFT 스펙트럼 분석을 통해 불균형, 정렬 불량, 베어링 또는 기타 원인과 같은 문제점을 정확하게 포착할 수 있습니다. 또한, 이러한 모든 진동 데이터를 컴퓨터로 전송하여 추세 분석과 추가 분석을 위해 측정치를 저장하고 호출할 수도 있습니다.

    SKF Wireless MicroVibe는 휴대성과 가격 측면 모두에서 소비자가 만족하게 하는 무선 데이터 수집 및 평가 툴입니다.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com


    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 등록 상표입니다.


  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (1.7 MB)

SKF logo