SKF Blohm + Voss Industries, Turbulo BlueMon 배출 모니터링 시스템 출시

  • 스토리

    2014 6월 03, 16:00 CEST

    SKF Blohm + Voss Industries는 선박의 배출 값을 GPS 위치 데이터에 연결, 관련 MARPOL 규정 준수를 돕는 환경 모니터링 시스템을 출시했습니다.


    고텐버그, 스웨덴, 2014년 6일 3일: SKF Blohm + Voss Industries는 단일 시스템에서 선박의 모든 관련 배출 사항을 기록할 수 있는 Turbulo BlueMon 배출 모니터링 시스템을 출시했습니다. Turbulo BlueMon은 GPS 신호를 토대로 이 값을 선박의 위치 데이터와 연결합니다. 시장에 첫선을 보이는 이 연결 방식으로 기존 규정을 준수함은 물론, 선박의 배출 내역을 원활하게 감사 및 검증할 수 있습니다.

     

    해상 운송 분야의 환경 보호는 국제해양오염방지협약(MARPOL 73/78)의 6가지 부속 조항에 정의된 것으로, Turbulo BlueMon은 각 부속 조항에 제한 값과 함께 나열된 모든 선박 배출 내역을 기록할 수 있습니다.

     

    미국 연안에 대한 VGP(Vessel General Permit) 2013과 같이 다른 규정이 적용되는 구역도 시스템에 저장되어 있습니다. GPS 연결 덕분에 배출 물질이 배출된 위치와 시점을 명확하게 알 수 있습니다. 데이터가 최소 24개월 동안 보존되므로 모든 배출 제한이 준수되었는지를 소급하여 확인할 수 있습니다.

     

    GPS 연결은 규정 준수도 지원합니다. 즉, 선박이 특정한 배출 규정이 적용되는 해양 구역으로 운항할 경우 시스템이 선교에 관련 경고를 표시합니다. 이를 통해 올바른 배출 값을 다시 확인하고 필요에 따라 값을 조정, 다양한 배출 제한을 충족할 수 있습니다. 또한 Turbulo BlueMon은 선원이 프로그래밍한 제한에 따라, 시스템 자체 밸브를 통해 선박의 오수 배출을 제어할 수도 있습니다.

     

    모듈식 시스템 설계 

    Turbulo BlueMon은 모듈식으로 설계되었기 때문에 필요에 따라 개별적으로 구성할 수 있습니다. 시스템의 표준 사양은 PC에 연결된 중앙 데이터 로거로 구성됩니다. 고객의 요구 사항에 따라 MARPOL 규정의 각 부속 조항별로 해당 배출을 모니터하는 소프트웨어 패키지를 공급할 수 있습니다. 필요한 경우 SKF Blohm + Voss Industries에서 관련 기술 부품을 공급합니다.

     

    깔끔한 사용자 인터페이스 

    모든 관련 데이터가 시스템의 모니터 화면에 표시되어 한눈에 파악할 수 있습니다. 사용자는 선박의 현재 위치와 배출 영역이 표시된 지리적 지도, 현재 배출 값이 깔끔하게 정리된 개요로 보기를 전환할 수 있습니다. 이 보기는 MARPOL 부속 조항 1(오일에 의한 오염 방지를 위한 규정)에 명시된 배출 값과 오수 시스템의 그래픽 표시를 한 화면에 함께 표시합니다. 다음 화면에는 부속 조항 2-6에 명시된 배출 값이 요약되어 표시됩니다.

     

    더욱 막강해진 해양 운송 업계의 파트너 

    2013년 초 SKF는 독일의 선박 부품 제조업체인 Blohm + Voss Industries(BVI)를 인수했습니다. 이 인수에서 SKF의 목표는 해양 운송 업계에 대한 제품 포트폴리오를 강화하는 것입니다. 또한 BVI가 보유한 세계 최고의 영업 및 서비스 파트너 네트워크를 활용하여 시장에 대한 접근 범위도 넓히고 있습니다. 이제 고객은 BVI의 주력 분야인 조선 및 선박 운영뿐 아니라 지식 공학 기업인 SKF의 전문성도 활용할 수 있습니다. 이 새로운 합작 기업은 해양 운송 업계의 더 강력한 파트너가 되어 주요 부품과 빠르고 안정적인 서비스를 제공할 뿐 아니라, 끊임없이 변화하는 업계 환경에서 미래의 문제를 해결하는 새로운 응용 제품을 개발해 나갈 것입니다.

     

    www.skf.com/marine

    www.bv-industries.com

     

    Aktiebolaget SKF

     (publ)


    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.

    보도 자료:Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com

    SKF Blohm + Voss Industries GmbH, Head of Corporate Communications:
    Malte Blombach, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

     

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

     

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

    ™ BeyondZero 는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (7.4 MB)

SKF logo