SKF 솔루션, 런던의 리 터널(Lee Tunnel)에서 시간당 수십만 리터의 물을 리다이렉트하도록 지원

  • 스토리

    2014 6월 19, 15:14 CEST

    SKF는 런던에 서비스를 제공하는 주요 펌프 시스템을 위한 다양한 베어링 솔루션을 공급하여, 고객이 사용하는 펌프 중 현재까지 최대 펌프에서 중요한 성능 요구사항을 충족하고 있습니다.

    고텐버그, 스웨덴, 2014년 6일 19일: SKF는 런던의 리 터널(Lee Tunnel)에 서비스를 제공하는 주요 펌프 시스템에 사용되는 일련의 베어링을 공급해 오고 있습니다. 이 베어링은 대중의 관심이 높은 설치 작업에 있어 중요 성능 요구사항을 충족하여 SKF가 가장 어려운 적용 분야에 솔루션을 공급한다는 것을 다시 한번 증명했습니다. 이 펌프는 시간당 1,319만 리터의 물을 리 터널(Lee Tunnel)로 리다이렉트하여, 처리해야 할 하수량 및 우수량을 더는 감당할 수 없게 된 런던의 150년 된 빅토리아 시대 우수관망을 보호하게 됩니다. 증가하는 런던의 인구를 하수 범람으로부터 보호하기 위한 이 프로젝트에 수십억을 투자했으며, 그렇게 중요한 프로젝트의 성공을 위해 가장 안정적이면서 견고한 솔루션만을 선택했습니다.

    이 54톤 펌프는 중장비 설계 및 제조, 적용 분야에서 세계를 선도하는 기업인 GIW Industries가 지금까지 제조한 슬러리 원심 펌프 중 최대 용량의 폐수 펌프입니다. 이 펌프는 매년 템스 강으로 유입되는 3,900만 톤의 하수와 빗물이 범람하지 않도록 방지하는 데 필수적입니다. 이 펌프는 하수의 주된 흐름을 처리할 수 있어야 할 뿐만 아니라, 하수에 포함된 이물질로 인해 오염되고 마모되지 않도록 내구성이 있어야 합니다. 그리하여 GIW는 매우 가변적인 극한 하중을 처리할 수 있는 최고로 견고한 베어링 솔루션을 필요로 했습니다.

    SKF 응용 공학 엔지니어인 Rolando Acevedo는 “SKF의 베어링은 대중의 관심이 높은 설치 작업에 있어 까다로운 적용 분야에 쓰이는 솔루션을 제공하고 중요 성능 요구사항을 충족할 수 있음을 입증합니다. 당사는 GIW와 장기간 관계를 맺어온 것에 대해 매우 기쁘게 생각하며, 이 관계는 매우 성공적이었음이 증명되었습니다"라고 말했습니다. 

    “SKF 엔지니어가 제공하는 SKF 베어링의 품질 및 기술 지원과 관련되어 당사는 매우 훌륭한 경험을 했습니다. 지하 80m에 매설되는 펌프를 이용하는 이 프로젝트의 중대성과 장기간 안정성의 요구사항을 고려해 볼 때, GIW는 오직 SKF 베어링만 사용해야 한다는 것을 명시했습니다"라고 GIW 엔지니어링 부사장 Robert Visintainer가 덧붙였습니다.

    SKF SRTB 29468 E 베어링은 역방향 스러스트 하중뿐 아니라 샤프트의 드라이브 엔드에서 반경 방향 하중을 지지하는 SKF TRB 32256 J2와, 날개바퀴 엔드에서 반경 방향 하중을 지지하는 SKF SRB 24080 베어링과 함께 메인 스러스트 하중을 지지하는 데 사용되었습니다. SKF 베어링은 펌프용 고품질의 중장비 구성품을 공급하여 적용 분야의 까다로운 하중 및 안정성 요구사항을 다루고 있습니다. 이 펌프는 지하 85m 지점에 깊이 매설되어 펌프를 제공하는 것 자체로 주요 프로젝트지만, SKF 베어링은 엄청난 비용이 드는 가동 중단 가능성을 최소화합니다. SKF는 프로젝트에 쓰이는 SKF CircOil 시스템도 네 개 생산했으며, 추가로 두 개의 유닛을 더 주문받았습니다. SKF CircOil 유닛에는 정전 시 추가로 2분간 베어링을 보호하여 베어링이 손상되지 않고 주요 펌프가 안전하게 중단될 수 있도록 해주는 특별한 축압기 가동 중단 유압 회로(Accumulator Run-down Hydraulic circuit)가 들어 있습니다. 이 유닛은 그렇게 깊은 지하에 놓이는 펌프의 위치로 인해 리 터널(Lee Tunnel) 설치 작업에 필수적입니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.

    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (6.6 MB)

SKF logo