처음으로 선보이는 SKF 신제품 축 정렬 도구 2종

  • 스토리

    2014 6월 19, 09:00 CEST

    SKF에서 유도 근접 센서와 모바일 앱을 특징으로 하는 SKF 신제품 축 정렬 툴 TKSA 11을 소개합니다. 이 툴을 사용함으로써 회사에서는 가동시간을 늘리고 유지보수 비용을 절감할 수 있게 됐습니다


    고텐버그, 스웨덴, 2014년 6일 19일: SKF는 신세대 축 정렬 툴을 첫 출시했습니다. 신제품 TKSA 11은 유일한 유형의 기기로, 유도 근접 센서와 스마트폰 또는 태블릿에서 쓸 수 있는 매우 혁신적이며 사용하기 쉬운 앱을 특징으로 합니다. 이런 특징으로 인해 다른 많은 툴 중에서도 TKSA 11은 유지보수 엔지니어 또는 생산 엔지니어가 모터, 팬, 펌프 및 압축기 적용 분야에 쓰이는 축을 신속, 간편하며 정확하게 정렬하는 데 이상적인 엔트리 레벨 툴이라 할 수 있습니다.

    베어링, 씰 커플링 및 벨트의 안정성에 영향을 주는 전체 기계 고장의 최대 50퍼센트가 바르게 정렬되지 않는 축으로 인한 것으로 추산됩니다. 이 외에도, 잘못된 정렬이 에너지 소비에도 나쁜 영향을 줍니다.

    축 정렬은 전통적으로 레이저 툴이나 다이얼 게이지를 사용하거나 단순히 시선과 똑바른 에지를 검사하여 실시됐습니다. 레이저 툴은 비용이 많이 들 수 있고, 다이얼 지시계는 정확하지만 사용하기가 어려우며, 시선 검사법은 부정확할 수 있습니다. 이와는 반대로, SKF TKSA 11을 사용하면 신속하고 정확하며 안정적인 축 정렬이 가능하여 대부분 예산에 알맞으면서 중소 규모의 적용 분야에 사용하기에 적합합니다.

    TKSA 11은 고정된 기계면에 부착되는 참조 바와 함께, 유도 근접 센서 두 개가 이동 가능한 기계면 또는 축이나 커플링 슬리브에 부착된 견고한 소형 전자 측정 유닛 안에 포함되어 있습니다. 사용이 간편한 앱이 있어 사용자는 축 정렬을 측정하고 정정할 때 측정 유닛과 기계의 수평 위치를 실시간으로 보면서 정확한 정렬을 할 수 있도록 안내받게 됩니다. 

    새로운 측정 기술을 사용하여 TKSA 11은 밝은 태양 빛에서도 사용할 수 있으며, 장착 브래킷 간 거리에 상관없이 꾸준히 매우 정확하게 측정할 수 있게 됐습니다. 이런 점으로 인해 폭이 좁은 커플링을 정렬하거나 제한된 공간에서 사용하는 데에 이상적입니다. 확장 로드 옵션 및 확장 체인 옵션을 사용하면 대형 커플링 및 축에도 이용할 수 있어, TKSA 11의 적용 범위를 더욱 확대할 수 있습니다.

    측정 유닛은 블루투스를 통해 iOS 스마트폰 또는 태블릿에, 모바일 기기의 컴퓨팅 성능 및 표시 성능을 개발하여 실시간 관찰과 애니메이션을 사용하여 직관적인 정렬 프로세스를 제공하는 앱을 연결합니다. 화면상에 명확한 지침이 있어 사용하기 쉬운 인터페이스는 사용자가 정렬 작업을 빨리 수행하고 최종 보고서를 작성할 수 있게 해주며, 서명과 사진을 사용하는 옵션이 있어 pdf 형식으로 내보낼 수 있습니다.

    모바일 앱과 결합된, 입증된 유도 근접 센서를 사용하면 정렬 시스템에 내장된 디스플레이가 필요치 않아, SKF가 경쟁업체의 장치 값의 약 절반 비용으로 TSKA 11을 도입할 수 있게 됐습니다. 새 기기는 낮은 비용에 단순성, 정확성, 반복성까지 갖추어, 최초 정밀 축 정렬 기술을 이전에 가능했던 대상보다 훨씬 더 넓혔고, 이 덕분에 기업은 가동 시간 향상, 유지보수 비용 절감, 높아진 생산성에서 오는 혜택을 누릴 수 있습니다. 

    자세한 정보는 다음을 참조하시기 바랍니다. http://www.skf.com/group/products/maintenance-products/alignment-tools/shaft-alignment-tools/shaft-alignment-tool-tksa11/index.html


    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com


    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (1.1 MB)

SKF logo