하중 운반 능력을 새로운 차원으로 끌어올린 SKF 기어 베어링 유닛

  • 스토리

    2014 6월 11, 14:00 CET

    고텐버그, 스웨덴, 6월 11일: SKF는 트럭 OEM이 동일한 성능을 유지하면서 엔진 크기를 줄이거나 동일한 엔진으로 더 높은 성능을 낼 수 있도록 돕는 새로운 솔루션을 발표했습니다.  더 높은 하중 운반 능력과 동력 인출 토크를 제공하는 SKF 기어 베어링 유닛 덕분에 OEM이 고객에게 더 높은 효율성을 제공할 수 있게 되었습니다.

     

    SKF 기어 베어링 유닛은 즉시 사용 가능한 플러그 앤 플레이 솔루션입니다. 즉, 간단하게 설치하여 기존 유닛을 대체할 수 있습니다. 이 새로운 솔루션에는 일반 베어링과 달리 롤러 베어링이 통합되어 고객에게 다양한 이점을 제공합니다.  롤러 베어링으로 변경됨에 따라 출력 밀도 증가, 기어 유닛 통합, 오일 흐름과 오일 펌프 크기의 축소가 가능해졌습니다. 일반 베어링의 경우 별도의 오일 공급이 필요하며 윤활에 오일 압력이 필요합니다. 이와 반대로 SKF 기어 베어링 유닛에는 오일 분무 윤활만 있으면 되므로 최적화된 오일 계량이 가능합니다.

     

    트럭 부문 신규 시장 오퍼링 및 마케팅 관리자인 Anja Riedl의 설명은 다음과 같습니다. “SKF 기어 베어링 유닛은 SKF 고유의 컴팩트 솔루션입니다. 이 솔루션은 사용자에게 시장 최초이자 트럭 업계를 위해 특별히 설계된 검증된 솔루션을 제공합니다. SKF 기어 베어링 유닛을 통해 사용자는 더 높은 하중을 전달하고, 엔진 크기를 줄이거나 동일하게 유지하면서 성능을 높일 수 있기 때문에, 엔진의 더 높은 동력 인출 성능을 요구하는 시장의 수요를 충족할 수 있습니다. 또한 OEM은 이 솔루션을 사용해 엔진 사용 수명을 늘릴 수 있으므로 고객의 가동 중단이 최소화됩니다."

     

    SKF 기어 베어링 유닛은 고객의 테스트를 성공적으로 마쳤으며 현재 대량 생산 중입니다.

     

    Aktiebolaget SKF

     (publ)


     

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; 
    Monique.Turner@skf.com

     

     

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com 


    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (1.7 MB)

SKF logo