SKF 솔루션, 런던의 리 터널(Lee Tunnel)에서 시간당 수십만 리터의 물을 리다이렉트하도록 지원

2014 6월 19, 09:00 CEST


고텐버그, 스웨덴, 2014년 6일 19일: SKF는 GIW Industries의 54톤 펌프에 포함되는 다양한 베어링을 공급하고 있습니다. 이 펌프를 사용하여 앞으로 증가하는 런던의 인구를 템스 강의 하수 범람으로부터 보호할 수 있게 됩니다. 이 펌프는 지금까지 제조된 펌프 중 최대 용량의 폐수 펌프이며, 시간당 1,319만 리터의 물을 리 터널(Lee Tunnel)로 리다이렉트하여, 150년이나 되어 처리해야 할 하수량 및 우수량을 더는 감당할 수 없게 된 런던의 빅토리아 시대의 우수관망을 보호하는 데 사용될 예정입니다. 

SKF 산업 시장 전략 산업 사장인 Rakesh Makhija는 “SKF 베어링 솔루션은 대중의 관심이 높은 설치 작업에 있어 고성능 요구사항을 다룰 수 있도록 설계되었습니다. 이로써 가장 어려운 적용 분야에 솔루션을 공급하는 당사의 능력을 다시 한번 보여줍니다”라고 설명했습니다.

이 펌프는 매년 템스 강으로 유입되는 3,900만 톤의 하수와 빗물이 범람하지 않도록 방지하는 데 필수적입니다. 이 펌프는 하수의 주된 흐름을 처리할 수 있어야 할 뿐만 아니라, 하수에 포함된 이물질로 인해 오염되고 마모되지 않도록 내구성이 있어야 합니다. 

“SKF 엔지니어가 제공하는 SKF 베어링의 품질 및 기술 지원과 관련되어 당사는 매우 훌륭한 경험을 했습니다. 지하 80m에 매설되는 펌프를 이용하는 이 프로젝트의 중대성과 장기간 안정성의 요구사항을 고려해 볼 때, GIW는 오직 SKF 베어링만 사용해야 한다는 것을 명시했습니다"라고 GIW 엔지니어링 부사장 Robert Visintainer가 덧붙였습니다.

SKF 베어링은 펌프용 고품질의 중장비 구성품을 공급하여 적용 분야의 까다로운 하중 및 안정성 요구사항을 다루고 있습니다. 이 펌프는 지하 80m 지점에 깊이 매설되지만, SKF 베어링은 엄청난 비용이 드는 가동 중단 가능성을 최소화합니다.

Aktiebolaget SKF
(publ)



보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
미디어 핫라인: +46 31 337 2400
보도 자료: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
투자자 관련: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com



SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

SKF logo