SKF, 시장을 선도하는 상태 모니터링 시스템에 기계 보호 기능 추가

  • 스토리

    2014 6월 30, 14:00 CEST

    SKF @ptitude Analyst 감시 상태 모니터링 소프트웨어 및 SKF Multilog IMx-M 19인치 랙 기반 기계 모니터링 시스템이 업그레이드됨에 따라, 핵심 회전 기계 운영자가 자산 상태 모니터링과 대형 사고의 발생 방지라는 두 기능이 통합된 솔루션을 활용할 수 있게 되었습니다.

    고텐버그, 스웨덴, 6월 30일: SKF는 분석 및 보고 소프트웨어의 기능을 향상해주는 SKF @ptitude Analyst 2013 버전 8.1 소프트웨어 업그레이드와 온라인 보호 시스템으로 업그레이드해주는 Multilog IMx-M을 출시했습니다. 이 두 제품을 함께 사용하여 공장의 중요 회전 자산 및 최중요 회전 자산을 모니터링하면 기계를 보호하고 유지보수 효율을 개선할 수 있습니다.

    SKF 소프트웨어 제품 매니저인 Robert Kaufman은 “이 제품은 기존 고객을 위해 가용성을 개선하는 동시에 SKF @ptitude Analyst의 기계 보호 기능을 확대합니다."라고 설명했습니다. On-line systems의 전략 제품군 매니저인 Sjur Holm은 “SKF Multilog IMx-M는 SKF @ptitude Analyst 소프트웨어와 함께 사용하면 고장 탐지, 파손 예방, 상태 기반 고급 유지보수가 가능한 완벽 통합 시스템을 구성하여 기계의 안정성, 가용성, 성능을 더욱 높일 수 있습니다."라고 설명합니다.

    SKF @ptitude Analyst는 감시 상태 모니터링 애플리케이션으로, 공장 전반의 상태 기반 유지보수를 담당하는 SKF 소프트웨어 제품군인 SKF @ptitude의 일부입니다. 이 제품은 강력한 진단 및 분석 기능을 갖춘 종합적인 솔루션을 제공하여 사용자가 오프라인 휴대용 장치와 단일 소프트웨어 프로그램이 영구 설치된 온라인 장치에서 보내주는 자산 상태 데이터를 관리할 수 있습니다. 소프트웨어는 사용이 간단한 데다 기업 전체에서 사용하는 각종 소프트웨어 프로그램 및 시스템과 서로 연결되어 있으므로 수집된 정보를 조직 어디에서나 액세스할 수 있습니다.

    SKF Multilog IMx-M의 주요 기능은 중요 회전 공장 자산 및 최중요 회전 공장 자산에 큰 사고가 일어나지 않도록 보호하여 직원 부상, 장비 손상 및 유해 물질의 우발적 환경 유출의 위험을 줄입니다. 이 기능의 작동 절차는 고정 부품의 간격 및 온도에 따른 회전과 같은 주요 변수를 감시하여 알람을 울리고, 미리 정해진 한계에 도달하면 기계 작동을 중지합니다. 

    Aktiebolaget SKF
    (publ) 


    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.

    Nia Kihlström, SKF Group Communication, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com


    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 등록 상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

SKF logo