SKF. Gothia Cup 결승 경기장 후원

2014 7월 08, 09:00 CEST

고텐버그, 스웨덴, 2014년 7월 8일 화요일: SKF는 오늘 Gothia Cup과 협력을 확대하고 올해의 결승 경기장 팬들을 후원할 것을 발표했습니다. 관중석이 경기장에 가까운 덕에 관중이 더욱 긴밀하게 경기를 경험할 수 있습니다.

“SKF는 2006년부터 Gothia Cup과 긴밀하게 협력해오고 있으며 올해에는 Gothia Cup 40주년을 기념하여 협력을 더욱 확대하기로 했습니다. Gothia Cup은 개방성 및 팀워크뿐 아니라 우리가 살아가며 일하는 지역 사회에 책임감 있고 협조적인 시민이 되자는 SKF의 가치에 잘 적용됩니다. 당사는 SKF 경기장 전역에서 모든 관중에게 한평생 잊지 못할 재미와 흥미로운 행사를 제공할 수 있습니다."라고 SKF 회장 겸 최고 경영자인 Tom Johnstone이 말합니다.

SKF 경기장은 세계 각국에서 온 다양한 연령대의 청소년들과 훌륭하며 흥미진진한 축구 경기를 보고 싶은 사람들이 자연스레 만나는 곳입니다. 이 경기장에서 일주일 내내 예선 경기와 플레이오프를 치르게 되며, 결승전에서는 자격을 갖춘 모든 팀이 이곳에서 만나게 될 것입니다. 경기장에서 AIK, IFK 예테보리, 말뫼 FF, BK 헤켄, 엘프스보리 등 인기 있는 스웨덴 팀뿐 아니라 파리 생제르맹, 뉴캐슬, 레드스타(세르비아), 베식타스(터키)와 같은 국제적인 축구 클럽 출신의 Gothia Cup 팀을 지켜볼 수 있습니다.

"당사는 작년에 처음으로 헤덴에 경기장을 갖게 됐습니다. 그리하여 수많은 경기에서 약 10,000여 명의 관중과 함께한 멋진 성공을 거두었습니다. SKF가 Gothia Cup과 협력을 확대한 덕분에 올해에도 참가팀과 관중에게 경기장을 제공할 수 있게 됐습니다."라고 Gothia Cup 사무총장인 Dennis Andersson이 말했습니다.

경기는 스튜디오 SKF에서 Jesper Sjöberg와 Claes Andersson의 해설로 진행될 예정입니다. 해설자가 경기 중간에 관중의 관심을 사로잡는 참석자와 경쟁자와 같은 스웨덴 스포츠의 약력을 소개하면서 관중을 즐겁게 해드릴 것입니다. Jesper Sjöberg는 축구에 지대한 관심을 가진, 잘 알려진 스웨덴 해설자이자 뮤지컬 희극인이며, Claes Andersson은 비아사트(Viasat) 출신의 해설자입니다. 두 해설자가 연속해서 4년간 스튜디오 SKF를 이끌고 있습니다.

세계 최대의 청소년 축구 토너먼트인 고디아컵은 청소년들이 세계 무대에서 경기하고 전 세계에서 온 팀과 경쟁할 기회를 제공합니다. 올해에는 37,000명이 넘는 아동 및 청소년으로 구성된 1,600개 이상의 팀이 110개 경기장에서 4,500회 이상의 경기를 치릅니다. 결승전은 성인 축구팀조차도 쉽게 경험하지 못하는 12,000석 이상 규모의 경기장에서 진행됩니다.

Aktiebolaget SKF
(publ)


보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
미디어 핫라인: +46 31 337 2400
보도 자료: Ingalill Östman, 46 31-337 3260, 휴대전화: 46 706-973260, ingalill.ostman@skf.com
투자자 관련: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

SKF logo