SKF, Boeing에 최첨단 씰링 솔루션 제공

  • 스토리

    2014 7월 14, 09:00 CEST

    Boeing 777의 승무원 좌석 시스템을 위한 진동 절연을 제공하는 탄성 씰

    고텐버그, 스웨덴, 2014년 7월 14일: SKF는 Boeing 여객기 회사와 4년의 계약을 맺고 Boeing 여객기에 다양한 별개의 씰링 솔루션을 제공하기로 했습니다. 2천 5백만 스웨덴 크로네의 가치가 있는 이 계약은 두 회사 사이에서 SKF의 탄성 개발과 식스 시그마에 대한 경험을 활용하여 진행 중인 가치 공학 프로그램의 결과입니다.

    SKF 항공우주 사업부 대표인 Stephane Le Mounier는 다음과 같이 말합니다. "SKF에서는 탄성 기술에 대한 전문성으로 엔지니어들이 소음은 줄고 부드러움은 높으며 더욱 안전하고 믿을 수 있는 제품을 개발할 수 있도록 돕고 있습니다. Boeing과의 지난 파트너십 기간은 목표 달성을 위한 Boeing의 요구 사항을 충족하기 위한 솔루션 제공으로 매우 생산적인 시간이었습니다." 

    SKF는 다양한 버전의 항공우주 씰링 솔루션 절연체를 공급할 예정입니다. 이 제품은 여러 방향에서 동시에 발생하는 큰 변형을 흡수, 완충 및/또는 제어하는 동안 무거운 짐을 운반할 수 있도록 설계되었습니다. 기판의 심 사이에 엘라스토머를 겹겹이 쌓아 만들어지며 윤활이 아닌 최소한의 유지보수만 요구됩니다.

    Aktiebolaget SKF
        (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다:
    미디어 핫라인: +46 31 337 2400
    보도 자료: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-973 260; ingalill.ostman@skf.com 
    투자자 관련: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com 

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (1.0 MB)

SKF logo