SKF, 베어링 표준 개정을 통해 더 나은 기계 통합을 구현하도록 지원

  • 스토리

    2014 7월 17, 14:00 CEST

    고텐버그, 스웨덴, 2014년 7월 17일 목요일: 혁신적 베어링 솔루션 분야의 세계적 공급업체인 SKF는 개정판 ISO 492 표준을 개발하는 데 크게 이바지했습니다. 이번 표준 개발을 통해 고객은 기계에 베어링을 더 효과적으로 통합할 수 있게 될 것입니다.
     
    ISO 492는 GPS(기하학적 제품 규격)를 통합하여 롤링 베어링과 ISO GPS 시스템의 허용 오차가 동일한 플랫폼을 기반으로 할 수 있도록 구현합니다. 혁신적 베어링 솔루션 분야의 세계적 제공업체인 SKF는 본디 새로운 표준으로의 변환 프로세스를 정의하는 선도 기업으로서 자리매김해왔습니다. 수많은 SKF 전문가들이 ISO 492 검토 작업에 투입되어 표준 최종안을 완성하였습니다. 
     
    SKF Group 제품 개발 이사인 Alexander de Vries는 “SKF 고객은 기능적 측면에서 SKF 제품을 더 잘 이해할 수 있을 것입니다.”라고 설명합니다. “ISO 492는 사용자에게 SKF 제품과 그 외 기계 간의 인터페이스에 대한 자세한 정보를 제공하여 더욱 효과적인 제품 통합을 구현할 수 있도록 할 것입니다. 오늘날, 우리는 베어링 분야에서 전문가가 되어야 합니다. 예를 들어, 베어링 지름은 평균 크기로 정해져 있지만 개정판 ISO 492에 따라 이 치수는 ISO GPS의 일반적인 업계 용어를 사용해 명확하게 설명됩니다. 이는 기능상으로 베어링과 다른 기계 부품 간의 인터페이스를 고려한 것입니다.
     
    새로운 표준 작업은 2008년 9월에서 빈에서 열린 심포지엄에서 시작되었습니다. 이 심포지엄은 SKF 및 GPS 전문가를 포함한 롤링 베어링 전문가들이 시스템과 철학을 정리하고 조정하기 위해 마련한 자리였습니다.
     
    Alexander de Vries는 “SKF는 이 새로운 표준을 개발하는 작업에 긴밀히 투입되어 작업해왔습니다. 이 작업을 통해 사용자는 더 나은 성능과 효율성을 누릴 수 있을 것입니다.”라고 전하며 “ISO 492는 제품을 설치하는 조립 단계에서뿐만 아니라 제품이 작동하는 동안에도 베어링이 기계 시스템에 어떠한 원리로 접목되는지에 대해 정확하고 자세한 정보를 제공할 것입니다.”라고 덧붙였습니다.

    Aktiebolaget SKF
          (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    Monique Turner, SKF Group Communications, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 645억 7,500만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달합니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (194 KB)

SKF logo