석유 및 가스에서 가동된 1,000번째 SKF S2M 자기 베어링

  • 스토리

    2014 7월 18, 14:00 CEST

    SKF에서는 천연 가스 운송 응용 분야를 위해 독립형 압축기에 통합된 1,000번째 S2M 자기 베어링 시스템을 제작했습니다.

    고텐버그, 스웨덴, 2014년 7월 18일 금요일: SKF에서는 1,000번째 SKF S2M 능동 자기 베어링(AMB)을 제작했습니다. 이것은 혁신을 통해 계속 증가하는 석유 및 가스 고객에게 어떻게 향상된 안정성을 제공할 수 있는지를 분명히 보여주는 주요 사건입니다. SKF S2M 자기 베어링의 무마찰, 비급유, 낮은 유지보수 비용은 중요한 석유 및 가스 응용 분야에 높은 효율성, 긴 수명 및 낮은 유지보수 비용을 실현함으로써 강력한 솔루션임을 증명했습니다.

    1,000번째 대형 터보기계류 설치를 통해 몇 가지 고급 기능을 추가로 사용할 수 있게 되었습니다. 베어링의 더욱 견고해진 내부 설계는 혹독한 가스 환경에 대한 내구성을 높이고 가능한 응용 분야 범위를 넓히고 있습니다. 자기 베어링 제어 시스템에는 회전 속도, 진동 및 온도와 같은 중요한 기계 척도를 측정하는 원격 감시 및 진단 기능이 있습니다. AMB 시스템의 기계 부품은 OEM 기계의 특징에 맞게 제작된 기계 장치를 사용하여 현장에서 검증된 설계를 기반으로 하고 있습니다. 사용된 제어 캐비닛은 누적 운전 경험이 수천만 시간이 넘는 석유 및 가스 응용 분야의 진정한 일꾼으로서, 업계 표준 디지털 E300Volt/30Amp 시스템입니다. AMB 제어장치는 기계의 복잡한 로터 동력의 모든 측면을 고려하여 맞춤 제작되었습니다. 또한, 고객과 SKF 현지 서비스 팀 간에 공식화된 협업 프로세스도 개발되었습니다. 이러한 특징은 현지 서비스 엔지니어가 짧은 시간 동안 1,000번째 SKF S2M의 제작을 수행할 수 있었던 주요 요인이었습니다.

    이러한 응용 분야에서의 성공은 적절한 곳에 적절한 사람을 보유하고 있는지의 여부에 달려 있습니다. SKF는 30여 년의 석유 및 가스 산업용 자기 베어링 분야 경험과 프랑스, 캐나다, 미국, 러시아, 중국, 일본 및 중동에서 운영하고 있는 전문 AMB 지점을 통한 광범위한 세계적 인지도를 보유하고 있으며, 현지 언어를 사용하고 현지 문화를 이해하는 숙련된 엔지니어링 인력을 제공합니다. 그 결과 시간이 중요한 응용 분야에서 신속하고 효율적인 서비스를 제공할 수 있습니다.

    SKF에는 기계의 안정성과 가용성을 높여야 하는 고객들을 위해 99-100% 안정성을 표준으로 하는 사례 기록들을 많이 보유하고 있습니다. 많은 사용자가 이 기계가 자기 베어링 관련 오류 없이 100,000시간 동안 작동했다고 보고했습니다. 일반적으로, 평균고장간격(MTBF)은 40,000시간이 넘습니다.

    이러한 높은 안정성은 프로세스 완성 및 작업 효율성에 직접적인 플러스 효과를 제공합니다. 윤활 시스템 및 기어박스와 같은 다른 동력전달장치를 제거하고 SKF S2M 베어링을 사용하면 원래의 자본 지출(CAPEX)에 대한 괜찮은 ROI(투자수익률)를 얻고 운영 지출(OPEX)을 크게 줄일 수 있습니다.

    이러한 강력한 이점으로 인해 SKF S2M 자기 베어링은 기계의 작동 범위를 한 층 넓힐 수 있습니다. 이 기계는 더 높은 속도의 회전이 가능하고 더 큰 작업 부하를 견딜 수 있으므로 고객은 더욱 융통성 있게 작업을 수행할 수 있습니다. 이것이 바로 SKF S2M 자기 베어링이 대부분의 석유 및 가스 응용 분야에서 산업 표준이 되고 고객이 우선적으로 선택하는 이유입니다.

    세계 최초의 자기 베어링 파이프 라인 압축기는 1985년에 캐나다에서 만들어졌습니다. 이후 노르웨이 연안에서 세계 최초의 비급유 터보확장기가 만들어졌습니다. 이 기술을 개척한 것은 프랑스 회사 S2M(당시 SKF 자회사)이었습니다. 일부 초기 설치 제품들이 25년이 지난 후에도 아직 장애 없이 작동하고 있다는 것은 놀라운 일입니다.

    이제 응용 분야 범위가 점점 늘어나서 가스 저장 압축기, 폴리에틸렌 압축기, 고속 전자 모터 구동장치, 에틸렌 터보확장기, 발전용 터빈 발전기 등을 포함하고 있습니다. 이러한 기계는 아프리카 연안에서부터 북극권 한계선 위의 시베리아 현장 및 북아메리카의 석유화학 공장에 이르기까지 전 세계 모든 주요 석유 및 가스 회사들에서 사용되고 있습니다.

    SKF S2M의 자기 베어링은 해저 가스 응용 분야를 위한 압축기 및 고속 모터 장치에도 선택되었습니다. SKF S2M 자기 베어링을 사용하는 세계 최초의 해저 가스 압축 스테이션이 2015년 노르웨이 Åsgard 지역 연안에 설치될 예정입니다. 이 시스템은 가스전의 운영 수명을 연장하고 회복률을 개선하도록 설계되었습니다.

    130,000여 개의 장치를 작동 중인 SKF에서는 능동 자기 베어링 분야에 있어 전무후무한 경험을 가지고 있으며 소규모 산업용 기계에서부터 대형 석유 및 가스 터보 기계 응용 분야에 이르기까지 폭넓은 영역에서 사용되고 있습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (2.5 MB)

SKF logo