SKF, 2014 베를린 국제 철도차량 및 수송기술 박람회(InnoTrans)에서 철도용 최신 혁신 제품 선보일 예정

  • 스토리

    2014 8월 08, 14:00 CEST

    SKF는 올해 9월 베를린에서 열리는 국제 철도차량 및 수송기술 박람회(InnoTrans)에서 45톤급 가동 축함이 창작된 화물용 소형 테이퍼 롤러 베어링의 새로운 모델을 비롯하여 효율 및 성능을 향상하는 혁신적인 솔루션 시리즈를 선보일 예정입니다.

    고텐버그, 스웨덴, 2014년 8월 8일 금요일: SKF는 9월 23 ~ 26일에 베를린에서 열리는 InnoTrans에서 효율 및 성능을 높이는 철도용 최신 솔루션을 선보일 예정입니다. 여기에는 45톤급 가동 축함에 장착되는 세계 최초 화물 베어링인, SKF의 중하중 소형 테이퍼 롤러 베어링 유닛(CTBU)의 신형이 포함됩니다.

    새로운 CTBU를 이용하면 중하중용으로 설계된 화물차로 수송되는 무게를 증가할 수 있어, 철도 운영업체가 동일한 열차 길이로 더 많은 제품을 운송할 수 있습니다. “SKF CTBU는 시장에 출시된 45톤급 축함에 장착되는 유일한 중하중 베어링입니다. 이것은 기존 솔루션보다 최대 10톤의 운송 능력이 향상됨을 의미하며, 고객은 기존 또는 새로운 화물 차량으로 운송되는 제품의 무게를 늘릴 수 있습니다. 새로운 솔루션은 고객의 직접적인 요청으로 개발되었으며 전 세계적으로 중하중의 화물을 운송하는 추세에 있는 철도 운영업체의 필요성을 충족합니다."라고 철도 및 비포장도로 비즈니스 부문의 글로벌 비즈니스 개발 관리자인 Mikael Rydstrom는 말합니다.

    이번 InnoTrans에서는 베어링의 수명을 연장하고 베어링 피로 파손의 위험을 감소시키는, EMU/DMU 및 여객열차용 신형 테이퍼 롤러 베어링 유닛도 선보이게 됩니다. 160~250km/h 철도에 적용되는 이 차세대 베어링 유닛은 수많은 OEM과 최종 사용자가 안전을 강화하고 베어링 유지보수를 윤축 유지보수 주기와 맞출 수 있는 유용한 툴이 될 것입니다. 

    SKF는 또한 다양한 철도 적용 분야에 쓰일 SKF Microlog 휴대용 분석기 툴과 구동 시스템 베어링뿐 아니라 윤축 베어링도 온라인으로 모니터링할 수 있는 시장에 출시된 최초 무선 완전 보기 하부시스템 모니터링 솔루션인 SKF Multilog On-line System IMx-B 등 철도 적용 분야에서 효율성을 극대화할 모니터링 솔루션을 선보일 예정입니다. 또한, 차내 및 철로면 윤활 시스템과 화물차 및 여객열차 철도 적용 분야에 대한 SKF InsightTM의 '기술 미리 보기'도 전시될 예정입니다.

    SKF는 지속적으로 윤활 시스템 기능을 향상하여 철도 산업 분야에 대한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 또한 SKF는 2010년도에 Lincoln 브랜드를 인수하여 현재 마모 및 소음 감소 적용 분야에 대한 완전한 제품 포트폴리오를 제공합니다.

    이번 국제 철도차량 및 수송기술 박람회에 내놓은 SKF의 제품 분야에는 바퀴의 마모를 감소하는 휠 플랜지 윤활 시스템 및 선로 궤간 면에서 마모를 줄여주는 노변 윤활 시스템이 포함됩니다. 두 시스템 모두 철도, 지하철, 전차 선로에 적합하여 철로 마모 및 곡선 구간에서의 심한 소음 방출을 최소화합니다.

    최근에 SKF는 에너지 효율을 향상하고 온실가스 방출을 감소하며 더욱 친환경적인 에너지 제품을 지원하는 솔루션 시리즈인, BeyondZero 포트폴리오에 철도 운영업체를 위한 새로운 제품 및 서비스를 추가했습니다. 이 제품 및 서비스에는 SKF Low Weight Railway End Cap, SKF Low Friction Railway Bearing Seal, 및 SKF 철도 윤축 베어링 재제조 서비스 등이 있습니다.

    InnoTrans를 방문하시는 분은 22a 홀의 606번 부스에서 SKF를 만나보실 수 있습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다:
    보도 자료:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (873 KB)

SKF logo