선진 엔지니어링 기술로 탄생한 조합 - SKF의 휠 베어링과 새로운 Volvo XC90

  • 스토리

    2014 9월 04, 14:00 CEST

    고텐버그, 스웨덴, 2014년 9월 4일: 새로 출시된 2세대 Volvo XC90의 휠 구동에 기여하는 SKF의 휠 허브 베어링 유닛은 이륜구동과 사륜구동 모델에 모두 장착됩니다.

    2013년, SKF는 Volvo Cars와 새로운 플랫폼인 SPA(Scalable Product Architecture)를 위한 휠 허브 베어링 공급 계약을 체결했고 XC90이 바로 SPA 기반의 첫 번째 모델입니다. Volvo Cars의 새로운 아키텍처는 무게와 강도에 중점을 두며 비율과 디자인 측면에서 더욱 유연한 설계가 가능하고 혁신적인 안전 기술도 통합합니다.

    SKF Automotive 자동차 섀시 사업부 책임자인 Franco Ferro는 다음과 같이 말합니다. ”새로 출시되는 Volvo XC90에 SKF의 고성능 휠 허브 베어링 유닛이 장착되는 것을 확인하게 되어 기쁩니다. 이 유닛은 Volvo XC90의 강점인 우수한 안전성의 핸들링과 주행 편의성에 기여합니다. XC90은 반드시 시장에서 대성공을 이룰 것입니다. Volvo Cars와의 강력한 엔지니어링 파트너십을 통한 앞으로의 발전도 기대됩니다.”

    XC90은 운전의 재미, 편의 및 안전을 극대화하도록 설계되었습니다. SKF의 휠 허브 베어링 유닛은 Volvo Cars에서 지정한 고성능 요구 사항을 충족하도록 최적화되었습니다. 이 유닛에는 저마찰 씰이 장착되어 변화하는 도로 및 기상 상태에 효과적으로 적응하므로 유닛의 수명이 연장됩니다. 또한 최적의 무게 대비 성능 비율을 위한 설계로 차량의 전체 연료 소비 감소라는 목표 달성을 돕습니다.

    Volvo XC90은 2015년 2월부터 양산됩니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅, 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (5.7 MB)

SKF logo