유연하고 경제적인 공작 기계 감시 솔루션을 제공하는 SKF Machine Tool Observer

  • 스토리

    2014 9월 04, 09:00 CEST

    인터넷을 통한 데이터 기록 및 동향 파악, 기계 상태 감시를 지원하고 문제 표시를 위한 알람을 받을 수 있는 SKF Machine Tool Observer MTx

    고텐버그, 스웨덴, 2014년 9월 4일: SKF는 다양한 상태 감시 센서를 하나의 전용 전자 시스템으로 연결하여 모든 중요 매개변수를 기록할 수 있는 유연성을 제공하는 SKF Machine Tool Observer MTx를 출시했습니다. 이 장치는 예방 유지보수를 지원하고 손상된 스핀들 수리로 인한 비용을 방지할 수 있는 유용한 도구를 제공합니다.

    SKF 상태 감시 센터의 총괄 관리자인 Werner Palmetshofer는 “SKF Machine Tool Observer MTx는 작업정지를 방지하고 예기치 않은 스핀들 결함을 예방하며 스핀들 충돌 및 작동 이상을 기록 및 검토함으로써 궁극적으로 성능과 효율을 높이도록 돕습니다.”라고 말합니다. “우리는 SKF Machine Tool Observer가 시중에서 데이터 기록 및 스핀들 충돌 감지를 위한 가장 유연한 솔루션이라고 자부합니다.”

    SKF Machine Tool Observer MTx는 독립형 온라인 감시 장치로서 공작 기계 스핀들, 연삭 기계 및 기타 시스템의 성능에 대한 데이터를 능동적으로 감시, 기록 및 관찰합니다. 이 장치는 최대 6가지 종류의 센서를 지원하기 때문에 온도 센서, 습도 센서 및 오일 스트리크 센서와 같은 최대 14개 구성품을 동시에 연결하는 동시에 3축 또는 표준 공업용 가속도계를 사용하여 진동 신호를 얻음으로써 다양한 상태를 감시할 수 있습니다.

    이 장치는 기계의 가치를 높이고자 하는 공작 기계 제조업체, 수리한 스핀들을 테스트하는 스핀들 수리 업체를 포함한 다양한 사용자에게 도움을 주며, 편리하고 빠른 기계 상태 평가가 도움될 만한 그 외 다양한 분야에서도 사용할 수 있습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다:
    Nia Kihlström, SKF Group Communication, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

SKF logo