SIMPLEX-COMPACT Oil Dryer로 윤활유 속 수분 함량 손쉽게 감소

  • 스토리

    2014 9월 10, 13:00 CEST

    SKF Blohm + Voss Industries에서는 새로운 구성품인 SIMPLEX-COMPACT Oil Dryer를 출시했습니다. 이 장치는 선미관 씰 윤활유에서 수분을 추출하므로 윤활유의 품질을 유지합니다. SKF Blohm + Voss Industries에서는 이 솔루션을 9월 9~12일 함부르크에서 열리는 SMM 2014 박람회에서 선보였습니다.

    고텐버그, 스웨덴, 2014년 9월 10일 수요일: 새로운 SIMPLEX-COMPACT Oil Dryer를 통해 오일 속 수분이 유화 또는 용해 상태인 것과 상관없이 오일 속 수분을 안정적으로 분리할 수 있습니다.

    오일과 물은 공기실이 없는 오일 윤활 선미관 씰 설계에서 자주 섞입니다. 씰링 링이 오일이나 물에 대한 씰을 제공하는 설치 환경에서도 선미관 부시의 씰링 링을 위한 윤활하기 위해 윤활액이 계속 필요합니다. 수분이 아주 작은 양이 더라도 이러한 방식으로 물과 윤활유가 섞일 수 있습니다.

    오일의 품질과 윤활 특성을 유지하려면 윤활유의 수분 함량을 가능한 한 낮게 유지해야 합니다. 물이 씰의 윤활유와 섞일 때, 특히 에스테르 기반의 오일이 사용될 때 씰링 링의 성능은 저하되고 노후화는 가속화됩니다. 2013 Vessel General Permit 2013 발효된 이후 선미관을 매끄럽게 하기 위한 주로 에스테르 기반의 자연 분해가 가능한 오일의 사용이 증가했습니다. 하지만 이러한 유형의 오일에 약간의 수분이라도 침투하면 가수 분해의 위험이 있습니다. 이런 경우 물 분자가 오일을 알코올과 산으로 분해한 다음 씰링 링에 침투합니다.

    수분과 윤활유를 안정적으로 분리


    SIMPLEX-COMPACT Oil Dryer는 펌프가 씰과 관련 탱크 사이의 새 오일을 영구적으로 순환시키는 간단한 원리로 작동합니다. 이러한 원리로 씰링 링에서 잠재적인 오염 물질이 제거될 수 있습니다. 오일 탱크 내부에 있는 시스템을 통해 강제적으로 공기가 아래에서 위로 오일을 통과하며 동시에 시스템에 열을 가합니다. 이러한 과정을 통해 윤활유에서 기포가 균일하게 분산되며 표면에 있는 물이 증발할 수 있습니다. 기포는 기포 내에 수증기를 표면으로 전달하고 수증기를 분출하여 오일 상층부에 있는 공기 중으로 방출합니다. 이제 수증기가 가득 차 있는 공기는 탱크에서 신속히 제거됩니다. 이러한 과정을 거처 SIMPLEX-COMPACT Oil Dryer는 선미관 윤활유에서 매일 최대 1.5리터의 수분을 제거할 수 있습니다.

    운항 중인 선박의 전원 공급이 차단된 경우에도 이 오일 건조기는 백업 시스템이 장착되어 있기 때문에 계속해서 씰이 안정적으로 오일을 공급받을 수 있습니다. 두 번째 오일 라인이 펌프를 우회하며 이 경우에는 일반적으로 솔레노이드 밸브가 차단되어 있습니다. 전원 공급이 안 되는 경우 자동으로 이 밸브가 열리므로 오일 탱크와 씰 간의 흐름을 유지시킵니다.

    비용 측면에서 합리적이며 쉽게 장착 가능한 구성품


    SIMPLEX-COMPACT Oil Dryer는 완벽한 "플러그-앤드-플레이" 솔루션으로써 펌프, 탱크, 필터 및 제어 장치가 함께 제공됩니다. 씰에 오일을 순환시키기 위한 피드 및 회송 라인이 장착되어 있고 전기와 압축 공기의 공급을 운항 중에 할 수 있는 경우, 모든 유형의 오일 윤활 선미관 씰에 이 시스템을 설치하거나 장착할 수 있습니다.

    윤활유의 수분 함량을 가능한 한 낮게 유지해야 하는 모든 경우, 예를 들어 에스테르 기반 오일을 사용하는 경우에 이 SIMPLEX-COMPACT Oil Dryer의 사용을 추천합니다. 윤활유의 수분 오염이 증가한 경우에도 이 시스템의 설치가 도움이 됩니다.

    더욱 막강해진 해양 운송 업계의 파트너


    2013년 초 SKF는 독일의 선박 부품 제조업체인 Blohm + Voss Industries(BVI)를 인수했습니다. 이 인수에서 SKF의 목표는 해양 운송 업계에 대한 제품 포트폴리오를 강화하는 것입니다. 또한 BVI가 보유한 세계 최고의 영업 및 서비스 파트너 네트워크를 활용하여 시장에 대한 접근 범위도 넓히고 있습니다. 이제 고객은 BVI의 주력 분야인 조선 및 선박 운영뿐 아니라 지식 공학 기업인 SKF의 전문성도 활용할 수 있습니다. 이 새로운 합작 기업은 해양 운송 업계의 더 강력한 파트너가 되어 주요 부품과 빠르고 안정적인 서비스를 제공할 뿐 아니라, 끊임없이 변화하는 업계 환경에서 미래의 문제를 해결하는 새로운 응용 제품을 개발해 나갈 것입니다.


    추가 정보:
    www.skf.com/marine
    www.bv-industries.com

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.


    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com
    SKF Blohm + Voss Industries GmbH, Head of Corporate Communications:
    Malte Blombach, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

    SKF는 롤러 베어링, 씰, 메카트로닉 부품 및 윤활 시스템 분야에서 세계 굴지의 공급업체입니다. 또한, SKF는 엔지니어링, 유지보수, 수리 및 교육 분야에서 포괄적인 서비스를 제공합니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 48,401명입니다. 자세한 정보는 www.skf.com을 방문하십시오. 


    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero 및 Insight는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (464 KB)

SKF logo