SKF Blohm + Voss Industries, 영속도에서도 적합한 고정식 스태빌라이저 출시

  • 스토리

    2014 9월 10, 13:00 CEST

    SKF Blohm + Voss Industries는 정박 중(영속도)에도 선박의 균형을 잡아주는 지느러미 모양의 고정식 스태빌라이저를 출시했습니다. 이 새로운 SIMPLEX-COMPACT FZ 스태빌라이저는 다른 제품에서 성능이 입증된 회전 날개 모터를 장착하게 되어 뛰어난 성능을 제공하며, 특히 중소형 선박에 적합한 소형 설계가 특징입니다. 이 지느러미 모양의 스태빌라이저는 9월 9~12일에 함부르크에서 열린 2014 SMM에서 처음 선보였습니다.

    고텐버그, 스웨덴, 2014년 9월 10일: SKF Blohm + Voss Industries의 새로운 FZ 스태빌라이저는 이전에 출시된 시스템보다 정박 중인 배의 기울기를 잡아줄 때 균형과 안정감이 월등히 개선되었습니다. SKF Blohm + Voss Industries의 새로운 FZ 스태빌라이저에는 공급업체가 기존에 가지고 있던 스태빌라이저 및 제어 표면 액추에이터와 성공적으로 작동하는 것으로 이미 확인된 회전 날개 모터가 장착되어 있어 +/- 60°의 작동 각도를 달성합니다.

    정지된 상태에 있는 선박의 균형을 잡을 때에는 유체역학적 부력이 없으므로 선박의 기울어짐을 막기 위해선 안정판의 패들이 반드시 움직여야 합니다. 이러한 관점에서 비춰볼 때 안정판의 작동 각도가 중요한 역할을 합니다. 작동 각이 클수록 선박의 안정도는 높습니다. 

    게다가 모터의 강력 성능이한 받쳐주기 때문에 안정판 표면의 크기를 줄일 수 있습니다. 이러한 장점 덕분에 구매 비용이 부담스럽지 않을 뿐만 아니라 운영 비용도 줄일 수 있습니다. 안정판 표면의 크기가 더 작아진 결과 선박의 내수성이 좋아져 에너지 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.

    승객과 승무원에게는 편안함을 더해 주고 소음을 줄여줍니다.

    그와 동시에 모터의 성능이 증가하여 탑승 시 좀 더 편안함을 느끼게 됩니다. 안정판의 작동 각이 크기 때문에 힘이 오랫동안 전달됩니다. 안정판의 움직임은 더욱 강력하고 균일하게 전달됩니다. 결과적으로 운항 시 선박 떨림 현상이 거의 없습니다.

    편안한 운항을 위한 한가지 중요한 요소는 특히 엔진 소음이 없는 것처럼 선박의 구성요소의 작동 소음이 없어야 한다는 것입니다. 이는 정박 중인 선박의 균형을 잡을 때도 마찬가지입니다. 바로 이러한 점 때문에 SKF Blohm + Voss Industries는 SIMPLEX-COMPACT Z 스태빌라이저에서도 사용되는 유압 시스템을 정비했습니다. 내부 기어 펌프로 전환하면 선박 구조적인 소음을 좀 더 줄일 수 있습니다. 압력 수준을 필요한 운항 수준으로 자동 조절하는 기능과 함께 개선 사항을 통해 이러한 효과를 높입니다.

    탑승 시에 승객이 느끼는 편안함을 더욱 향상할 수 있는 추가 요소로는 선박이 기울어질 때 자동으로 적합한 안정판 움직임을 찾는 적응 제어 기능이 있습니다. 정박 중 또는 운항 중에 균형을 유지하고 있는 선박 간에 전환이 자동적으로 이루어집니다. 이 기능으로 스태빌라이저를 간단하고 명확하게 조작할 수 있으므로 승무원이 시스템에 대해 너무 전문적인 지식이 보유하지 않아도 됩니다.

    개별 요구 사항을 충족하는 이상적인 솔루션

    SKF Blohm + Voss Industries에서는 고객을 위한 새로운 SIMPLEX-COMPACT FZ 스태빌라이저를 맞춤형 생산합니다. 이 시스템의 안정판 사이즈는 1.40 m2 및 10.30 m2입니다. 주문 시 미국의 모든 연안에 적용되는 2013 Vessel General Permit의 엄격한 규제 사항을 충족할 수 있도록 맞춤형 제품이 제공됩니다. 선박 구조에 스태빌라이저 장착과 커미셔닝은 SKF Blohm + Voss Industries의 엔지니어와 디자이너가 조선소와 긴밀히 협조하여 수행합니다. 

    더욱 막강해진 해양 운송 업계의 파트너

    2013년 초 SKF는 독일의 선박 부품 제조업체인 Blohm + Voss Industries(BVI)를 인수했습니다. 이 인수에서 SKF의 목표는 해양 운송 업계에 대한 제품 포트폴리오를 강화하는 것입니다. 또한 BVI가 보유한 세계 최고의 영업 및 서비스 파트너 네트워크를 활용하여 시장에 대한 접근 범위도 넓히고 있습니다. 이제 고객은 BVI의 주력 분야인 조선 및 선박 운영뿐 아니라 지식 공학 기업인 SKF의 전문성도 활용할 수 있습니다. 이 새로운 합작 기업은 해양 운송 업계의 더 강력한 파트너가 되어 주요 부품과 빠르고 안정적인 서비스를 제공할 뿐 아니라, 끊임없이 변화하는 업계 환경에서 미래의 문제를 해결하는 새로운 응용 제품을 개발해 나갈 것입니다.


    Aktiebolaget SKF
        (publ)

    자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.

    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com
    SKF Blohm + Voss Industries GmbH, Head of Corporate Communications: 
    Malte Blombach, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com 

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (1.4 MB)

SKF logo