SKF, 오일 및 유체 그리스 윤활용 새 피스톤 펌프 출시

  • 스토리

    2014 9월 16, 14:00 CEST

    고텐버그, 스웨덴, 2014년 9월 16일 화요일: SKF는 오늘 중소 규모의 오일 및 유체 그리스 윤활 적용 분야(NLGI 00 및 NLGI 000)에 맞는 공압식 작동 PPS30피스톤 펌프를 출시할 예정이라고 발표했습니다. 소형의 최신 산업형 모델로 설계된 것이 특징인 이 피스톤 펌프는 합리적인 가격으로 제공되며 경량의 고성능 플라스틱으로 만들어졌습니다. 

    PPS30 피스톤 펌프는 설치하기 간편하며 유연한 연결 시스템을 제공하여 장착하기 편리합니다. 공압식으로 작동되기 때문에 이 펌프는 국제적인 전압 또는 플러그 기준에 제한을 받지 않으며, 오일 및 유체 그리스를 보관하는 별도의 저장 공간이 필요하지 않아 펌프 재고 요구사항을 줄일 수 있습니다. 게다가 PPS30 피스톤 펌프는 최소한의 압축 공기를 소비함으로써 제품 수명 주기보다 길게 운영 비용을 절감할 수 있습니다.

    이 펌프는 통합 릴리프 밸브 및 전자 센서와 더불어 전자 조기 경고 기능이 추가된 시각적 수위 확인 모니터링이 특징입니다. 간단하고 깨끗한 PPS30 피스톤 펌프에는 중앙 저장 오프닝이 있어 사방에서 채워지며, 물방울 보호를 위해 전방 열림 플랩이 있습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.

    보도 자료:  Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (3.6 MB)

SKF logo