SKF, 철도 적용 분야에 대한 비용 절감형 휴대용 분석기 출시

  • 스토리

    2014 9월 23, 14:00 CEST

    SKF의 새로운 휴대용 분석기 키트는 보기차 작동 시스템에서 상태 감시 데이터를 수집한 후 해석하여 수익성을 보호하고 증대할 수 있도록 지원합니다.

    고텐버그, 스웨덴, 2014년 9월 23일: SKF는 철도 산업의 고유한 요구 사항을 충족하도록 설계된 새로운 분석기 키트를 발표했습니다. 컴팩트한 휴대용 폼 팩터로 인해 SKF Microlog CMXA75는 작업장과 운전 상태 감시 프로그램 모두에서 데이터 수거 효율성을 크게 향상시켰습니다. 견인 전동기, 기어박스 및 기타 회전식 철도 적용 분야 장비의 베어링과 기타 회전 부품을 정교하게 분석하는 데 사용 가능한 휴대용 장치는 사용자가 수익성을 보호하고 증대할 수 있도록 지원하는 솔루션을 통해 철도 산업에 대한 상태를 감시하는 데 있어서 SKF의 중요한 역할을 분명하게 보여줍니다.

    SKF Microlog CMXA75는 하부시스템에 있는 가속도계에서 확인이 필요한 데이터를 수집합니다. 핸드헬드 분석기에서 신호를 처리하면 SKF @ptitude Observer 소프트웨어에 설정된 알람 매개변수에 따라 주요 시스템의 상태를 빠르고 정확하게 감시할 수 있습니다. 이 키트는 문제 해결 툴과 일상 운전 상태 감시 모두에 사용될 수 있습니다. SKF @ptitude Observer 소프트웨어와 함께 사용되는 Microlog는 대규모 또는 소규모 철도 운영업체용으로 완벽한 엔트리 레벨 상태 감시 시스템을 구성합니다.

    “모든 철도 운영업체는 상태를 감시하는 데 관심이 있지만, 상태 감시를 유지보수 프로그램에 아직 통합하지 않은 운영업체도 있습니다.”라고 SKF의 상태 감시 센터 Lulea 및 글로벌 비즈니스 개발 담당 관리 이사인 Fredrik Larsson은 말합니다. “SKF Microlog CMXA75는 시간 기반 유지보수를 상태 기반 유지보수로 전환하고 단일 기기에서 다양한 측정치를 제공하므로 진동 전문가가 아니더라도 간편하고 쉽게 사용할 수 있습니다. 이 분석기는 수동 감시를 측정 가능한 시스템으로 대체하여 반복 가능한 품질 검사를 자동으로 수행함으로써 고객이 일관된 품질로 운영할 수 있도록 역량을 강화합니다.”

    철도 운영업체에서는 SKF Microlog CMXA75를 통해 유지보수 기간과 계획되지 않은 서비스 중단 시간을 단축하여 효율적인 유지보수 전략을 수립할 수 있습니다. 예측 유지보수 체계의 일환으로 사용되는 이 분석기는 운영업체에서 서비스 간격을 연장하여 유지보수 비용을 절감하고, 서비스 중단을 축소하여 승객의 불편을 줄이고, 작업장 테스트 품질 절차를 개선하고, 작업정지 시간을 효율적으로 활용할 수 있도록 지원합니다.

    SKF Microlog CMXA75는 철도 적용 분야에서 효율성과 성능을 향상시키기 위한 솔루션 시리즈 중 하나로써 9월 23-26일까지 개최된 2014 베를린 국제 철도차량 및 수송기술 박람회(InnoTrans)에서 시연될 예정입니다.

    또한 승객용 열차를 위한 차세대 테이퍼 롤러 베어링 유닛과 중하중 화물 열차용 컴팩트 테이퍼 롤러 베어링 유닛 및 SKF Multilog On-line System IMx-B를 전시할 예정입니다.

    방문하시는 분은 22a 홀의 606번 부스에서 SKF를 만나보실 수 있습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (5.2 MB)

SKF logo