SKF 안정성 솔루션, 펌프 및 터보기계류 심포지엄에서 선보일 예정

  • 스토리

    2014 9월 22, 14:00 CEST

    SKF는 업계 요구 사항을 충족하고 유지보수 및 가동 중단을 최소화하기 위해 특별히 맞춤 제작한 다양한 혁신 제품을 선보일 예정입니다.


    고텐버그, 스웨덴, 2014년 9월 22일 월요일: 2014년 9월 22~25일에 열리는 펌프 및 터보기계류 심포지엄에서 다양한 SKF 제품을 전시할 예정입니다. SKF는 새 베어링 개념, 유압 커플링 시스템 같은 주요 제품을 개선하여 사용자에게 까다로운 환경에서 최고의 기계 안정성을 제공하며, SKF의 전문가들이 심포지엄에 참석하여 이러한 혁신 제품이 어떻게 유지보수 및 가동 중단을 최소화하는지 설명할 것입니다.

    다음과 같은 제품이 전시됩니다.

    SKF Supergrip 볼트


    SKF Supergrip 볼트는 커플링 유지보수 시간을 며칠에서 몇 시간으로 줄이면서 회전 플랜지 커플링 연결에 대해 향상된 기술을 제공합니다. 최초 틈새에 맞게 손으로 넣고 뺄 수 있도록 설계된 SKF Supergrip 볼트는 넣거나 뺄 때 걸리거나 꽉 끼어 있는 볼트를 망치로 두드리면서 낭비하는 유지보수 시간을 없애며 천장 크레인이 필요하지 않습니다. 또한 SKF Supergrip 볼트는 기존 볼트 시스템보다 향상된 토크 기능을 제공합니다.

    참고: 이 제품은 사례 연구로 발표 예정입니다(9월 25일 낮 10~12시 터보 사례 연구 세션 2C – CST13, 장소 - 3층 361A호).

    SKF 자기 베어링 및 E300 AMB 제어 캐비닛


    가장 까다로운 작동 환경에서 능동 자기 베어링의 고속 및 안정성에 대한 요구를 충족하기 위해, SKF는 세계 최고의 여러 OEM 및 작업자와 협력하고 있습니다. 그 결과 후반 공정을 위해, 가스 압축기, 폴리에틸렌 압축기, 고속 전자 모터 구동장치, 에틸렌 터보확장기, 발전용 터빈 발전기, 고속 블로어 등에서 효율성을 상당히 향상시키는 SKF S2M 자기 베어링을 개발하게 되었습니다.

    Wireless Machine Condition Sensor(무선 기계 상태 센서)


    SKF Wireless Machine Condition Sensor(무선 기계 상태 센서)는 WirelessHART 통신 프로토콜을 사용하는, 배터리 작동식 소형 상태 모니터링 센서입니다. 이 제품은 센서와 릴레이 노드를 일반적인 공업용 가속도계 크기의 배터리 작동식 소형 장치에 결합하여 상태 모니터링 및 기계 진단에 필요한 가변적 진동 및 온도 데이터를 제공합니다. SKF Wireless Machine Condition Sensor(무선 기계 상태 센서)는 ATEX Zone 0 유해 환경에서 사용하기에 적합한 무선 상태 모니터링 솔루션을 제공합니다. '메쉬 네트워크'와 뛰어난 배터리 관리를 통해 장치의 작동 수명이 길어 BOP(Balance-of-Plant) 기계류 모니터링에 대한 '유선' 온라인 시스템의 현실적인 대안이 됩니다.

    윤활 시스템


    2010년 Lincoln 브랜드를 인수한 이래로 SKF 엔지니어들은 업계 요구에 맞춘 시스템 구성품이 포함된 O&G용 윤활 시스템을 개발했습니다. SKF 자동 윤활 시스템은 생산 가동 중단 없이, 기계가 작동 중일 때 적절한 시기에 적절한 장소로 정확한 양의 해당 윤활유를 제공합니다. SKF 자동 윤활 시스템은 베어링 및 기계류 수명을 연장하고, 기계 안정성 및 가동시간을 늘리며, 윤활유 소비를 최대 50퍼센트까지 줄입니다.

    "대부분의 펌프 및 터보기계류 OEM과 최종 사용자는 자산 안정성을 늘리고 자산 수명 주기 관리를 향상하고 총 소유 비용을 절감하는 방법을 찾고 있습니다. SKF의 지속적인 제품 개발과 혁신은 그러한 고객 목표를 대상으로 하고 있습니다." SKF Traditional Energy 사업부의 비즈니스 개발 이사인 Marty Herzog의 말입니다.

    2014 펌프 및 터보기계류 심포지엄은 미국 텍사스주 휴스턴에 있는 George R. Brown Convention Center에서 열립니다.

    까다로운 원심 및 오일 프리 스크류 압축기용 압축기 축 씰을 제조하는 Kaydon Ring & Seal(SKF 그룹 계열사)은 1720번 부스에서 참석합니다.


    컨퍼런스 및 전시회를 찾는 방문자는 1351번 부스에서 SKF를 찾을 수 있습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (7.3 MB)

SKF logo