SKF, 비포장도로용 차세대 SKF Mudblock 씰 출시

  • 스토리

    2014 9월 24, 14:00 CEST

    고텐버그, 2014년 9월 24일 수요일: 차세대 SKF Mudblock 카세트 씰이 오일 윤활 휠 엔드용으로 출시되어, 시장의 동급 제품보다 씰 사용 수명이 상당히 늘어날 것입니다. 이 솔루션은 씰 마찰을 최대 20%까지 줄일 수 있어, 비포장도로 고객에게 에너지 손실을 줄이고 효율성을 늘리는 솔루션을 제공합니다.

    이 씰은 최적화된 립 구조, 스테인리스강 카운터 표면, 마모와 노화를 줄이기 위해 특별히 만든 니트릴 화합물이 포함된 여러 카세트 씰로 설계되어 있습니다. 이러한 조합으로 오염물 침투를 막고 베어링 내 윤활제를 유지하여 오일 누출로 인한 환경 파괴도 최소화하여, 베어링 수명을 늘리는 업계 최고의 씰링 솔루션을 만듭니다.

    "주 고객은 이 솔루션이 모든 비포장도로 OEM들이 추구하는 향상된 안정성을 제공하기를 바라며, 고객은 최대 50% 긴 씰 작동 수명을 얻을 수 있습니다."라며 SKF Global Product Manager인 Vinay Joyappa가 설명합니다. "SKF Mudblock 카세트 씰을 통해 SKF는 OEM과 최종 사용자 모두에게 가치를 제공함으로써 고객이 자산 수명 주기를 늘리도록 돕습니다.

    이 솔루션은 보증 청구를 줄이고, 생산성은 늘리며, 소유 및 운영 비용을 줄입니다. SKF Mudblock 카세트 씰은 25mm ~ 250mm 축경의 다양한 크기로 제공되며 다른 카세트 씰과 호환됩니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (717 KB)

SKF logo