SKF의 식품 공장용 윤활제로 안전성 및 신뢰성 개선

  • 스토리

    2014 10월 01, 09:00 CEST

    SKF는 NSF/H1, Kosher 및 Halal에서 승인한 다양한 식품 공장용 윤활제(Food Grade Lubricant)를 출시했으며 이로써 식음료 산업에서 다양하게 적용할 수 있는 탁월한 윤활제 제품을 공급하게 되었습니다.


    고텐버그, 스웨덴, 2014년 10월 1일: SKF는 식음료 산업에서 여러 응용 분야의 안전성과 신뢰성을 높일 수 있는 식품 공장용 윤활제를 출시했습니다. 이러한 제품들은 NSF/H1, Kosher 및 Halal에서 승인 절차를 거쳤습니다.


    식품 산업에서는 마모, 마찰, 부식 및 산화를 막을 수 있도록 표준 윤활성을 제공하면서 식품 공장용으로 쓸 수 있도록 국제적으로 승인되었을 뿐만 아니라 엄격한 제조 환경에서 작동할 수 있는 윤활제가 요구됩니다.


    SKF의 다양한 식품 공장용 윤활제는 식음료 산업의 일반적인 적용 상황에서 안정적으로 활용할 수 있으며 안전한 제품을 제공하여 생산업체의 수요를 충족하기 위해 특수 개발되었습니다.

    SKF의 식음료 전담 사업부의 글로벌 매니저인 Jean Christophe Brossard는 다음과 같이 말합니다. “윤활제를 작업 현장에 잘 활용하는 것은 식음료 산업의 고객에게는 아주 중요합니다.” “윤활제를 적절하게 활용하지 못할 경우 식품 안전성에 타격을 줄 수 있기 때문에 자산 및 에너지 소비의 효율성에 영향을 미칩니다. 이러한 윤활제 제품의 출시로 인해 식품 공장용 윤활제를 쓰는 공장에서 고객을 지원하는 SKF의 역량이 강화될 것이며, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) 공정과도 긴밀히 연결됩니다. 이 윤활제 제품은 SKF의 윤활 시스템, 반복 윤활이 필요없는 솔루션 그리고 윤활 관리 지식과 결합되어 SKF 고객에게 현장에서 윤활제 관리를 최적화할 수 있는 여러 옵션을 제공합니다.”

    SKF의 다양한 윤활제 제품은 다음과 같습니다. LGFP 2 일반 용도 그리스, LGFD 2 하이 로드 그리스, LGFS 00 일반 용도 그리스, LGFT 2 고온 그리스, LGFC 1 저온 그리스, LFFM 80 고수분 체인 오일, LHFP 150 일반 용도 체인 오일, LFFT 220 고온 체인 오일, LDTS 1 드라이 필름 윤활제, LFFH 46 유압 오일, LFFH 68 유압 오일, LFFG 220 기어 오일 및 LFFG 320 기어 오일

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (605 KB)

SKF logo