SKF, Scania와 3억 6천만 스웨덴 크로네에 달하는 계약 체결

  • 스토리

    2014 10월 09, 09:00 CEST


    고텐버그, 스웨덴, 2014년 10월 9일 목요일: SKF는 Scania와 휠 베어링과 고압 밸브 스템 씰 공급에 관한 두 차례 계약을 체결했으며 금액은 총 3억 6천만 스웨덴 크로네입니다. 

    SKF Automotive 사장, Tryggve Sthen는 “SKF의 솔루션으로 Scania의 에너지 효율적인 트럭 개발에 기여할 수 있게 되어 매우 뜻깊게 생각합니다. 이것은 Scania와 가치 공유를 기반으로 장기간 엔지니어링 파트너십을 구축해온 결과입니다. 양사는 최고 수준의 지속 가능성을 위해 매진하고 있으며 우리가 하는 일과 제공하는 솔루션에서 역량을 쏟아 붇고 있습니다.”라고 말합니다.

    SKF 베이링은 신속하고 비용 효과적으로 조립할 수 있습니다. 또한, 이러한 제품의 장점으로 인해 유지보수 주기 폭을 연장할 수 있으며 트럭 소유주의 TCO(총 소유 비용)를 줄일 수 있습니다. 납품은 2015년 2분기에 시작됩니다. 

    SKF BeyondZero 포트폴리오에 속하는 SKF의 고압 밸브 스템 씰은 최신 소형 및 터보 엔진에서 나오는 고압을 견디도록 설계되었습니다. SKF 솔루션의 안정성과 높은 성능 수준으로 트럭 엔진 효율성이 개선될 것입니다. 이번 계약은 기존 사업이 확장된 사례입니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)



    자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    미디어 핫라인: +46 31 -337 2400
    보도 자료: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-77 65 76; theo.kjellberg@skf.com
    투자자 관련: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (3.5 MB)

SKF logo