2014년도 SKF 9개월 보고서

2014 10월 15, 13:00 CEST

Tom Johnstone, 사장 겸 CEO
"특히 유럽 그리고 우리 자동차 산업 내부에서 이번 분기의 수요는 기대보다 약간 낮았습니다. 그 결과 분기가 시작될 때 제조를 계획보다 낮게 조정함에 따라 결과에 영향을 미쳤지만, 이와 동시에 기준 통화에서 재고도 감소했습니다. 현금 흐름은 SEK 14억 이상으로 견고했으며 계속해서 순운전자금의 감소에 노력하고 있습니다. 순운전자금의 여러 분야를 해결하기 위한 구체적 단계를 취함에 따라 이 노력은 4분기 및 내년에 더욱 강화될 것입니다.
또한 다수의 중요 주문을 수주했으며, 여러 개의 신제품을 출시했고 북미에 새로운 글로벌 기술 센터 설립도 발표했습니다. 내년에 이 센터의 운영이 시작되면 국제적으로 중요한 지역 각각에 두 곳의 글로벌 기술 센터 네트워크를 구축하는 계획이 환성됩니다.
Kaydon을 인수한 지 거의 1년이 되어가는데 인수 후 이 회사의 성장과 수익 창출은 매우 긍정적이었습니다. 영업 및 비용 시너지의 측면에서 통합이 계획에 맞춰서 진행되고 있습니다.
지난 달 유럽에서 다소 악화되었을 수 있는 불확실한 비즈니스 환경에서의 운영을 지속하기를 기대하고 있습니다. 이에 따라 4분기 당사 제품에 대한 수요에 큰 변화가 없고 연간 비교도 마찬가지일 것으로 예측하며 재고를 더욱 줄이기 위해 제조량을 판매량보다 조금 낮출 예정입니다.
저는 올해 말 사장 겸 CEO 자리에서 물러나고 후임으로 Alrik Danielson이
임명되어 1월 1일부터 업무를 수행한다고 들었습니다. 새 사장의 SKF 복귀를 진심으로 환영합니다.”



 
Key figures

Q3 2014

Q3 2013

YTD 2014

YTD 2013

순매출액, SEKm

17,787

15,623

52,476

47,167

영업이익, SEKm

2,073

1,923

6,193

5,240

영업마진, %

11.7

12.3

11.8

11.1

영업마진(일회성 항목 제외), %

11.8

12.9

11.8

12.2

세전 수익, SEKm

1,827

1,717

5,375

4,581

순수익, SEKm

1,407

1,165

3,869

3,087

기본 주당 수익, SEK

3.01

2.47

8.27

6.57



순매출 변동 y-o-y, 단위: SEK,

기인:


매출

가격/
혼합

구조

환율
효과

전체

2014년 3분기


1.9%

1.3%

5.4%

5.3%

13.9%

2014년 초부터 현재까지


3.8%

0.7%

4.7%

2.1%

11.3%


구조를 제외한 현지 통화 기준 3사분기 매출액은 유럽과 라틴아메리카에서는 비교적 변화가 없었으며, 북미에서는 3%, 아시아에서는 8%, 중동 및 아프리카에서는 7%가 증가했습니다.
3사분기 제조는 전년 대비 큰 변동이 없었습니다.
구조를 제외한 현지 통화 처음 9개월의 매출액은 유럽에서는 2%, 북미에서는 3%, 라틴아메리카에서는 1%, 아시아에서는 11%, 중동 및 아프리카에서는 14%가 증가했습니다.
9개월간 제조는 전년 대비 약간 높았습니다.

2014년도 4분기 전망

2013년 4분기 대비 수요

그룹과 유럽에서는 SKF 제품과 서비스에 대한 수요가 상대적으로 변하지 않을 것으로 예상되며, 아시아와 북미는 약간 높아지고 라틴아메리카에서는 조금 낮아질 것으로 예상합니다. 전략 산업에 대한 수요는 약간 높아질 것으로 예상되며 지역 판매 및 서비스에 대한 수요는 상대적으로 변동이 없고 자동차의 경우는 다소 저하될 것으로 예상합니다.

2014년도 3분기 대비 수요
그룹과 유럽에서는 SKF 제품과 서비스에 대한 수요가 상대적으로 변하지 않을 것으로 예상되며, 아시아와 북미는 약간 높아지고 라틴아메리카에서는 조금 낮아질 것으로 예상합니다. 전략 산업에 대한 수요는 비교적 변화가 없을 것으로 예상되며 지역 판매와 서비스에 대해서는 다소 높아지고 자동차에 대한 수요는 다소 낮아질 것으로 예상합니다.

제조
제조는 3분기 대비 매년 조금씩 낮아질 것으로 예상합니다.

고텐버그, 2014년 10월 15일 수요일

Aktiebolaget SKF
(publ)


화상회의가 10월 15일 중앙 유럽 표준시로 14시 00분, 영국 시간 13시 00분, 미국 시간 08시 00분에 진행됩니다.
스웨덴: +46 8 5065 3936
영국: +44 203 427 1912
미국: +1 646 254 3364

SKF 2014년도 9개월 보고서에 대한 모든 정보를 IR 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
investors.skf.com/quarterlyreporting



자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
보도 자료: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
투자자 관련: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com



AB SKF는 Securities Markets Act 및/또는 Financial Instruments Trading Act에 따라 여기 제공된 정보를 공개해야 합니다. 이 정보는 2014년 10월 15일 수요일 13시경 공개되도록 제출되었습니다.



SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com 

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

보도 자료 다운로드

보도 자료 (841 KB)

SKF logo