SKF, SKF 및 Lincoln 브랜드를 통해 강력한 맞춤형 윤활 솔루션 및 서비스 제공

  • 스토리

    2014 10월 16, 14:00 CEST

    고텐버그, 2014년 10월16일: SKF는 역량을 강화하여 전 세계에 맞춤형 윤활 솔루션을 제공하고 있습니다. SKF는 2010년 Lincoln 브랜드를 인수하여 이제 수동 그리스 건에서 고급 자동 윤활 시스템에 이르기까지 윤활 사업부 전체에서 사용할 수 있는 다양한 제품 포트폴리오 전체를 제공합니다.

    “당사는 Lincoln을 인수한 이후 제품 포트폴리오를 조직하고 대리점 채널을 양 브랜드를 대표하는 하나의 네트워크로 통합하기 위해 부지런히 노력하고 있습니다."라고 SKF 윤활 사업부 사장 Robert Law가 말했습니다. “이 노력은 두 그룹이 힘을 모아 혁신적인 솔루션과 기술적인 전문 지식을 전 세계의 고객에서 제공하려고 얼마나 노력하는가를 상징합니다."

    200년 이상 축적된 SKF 및 Lincoln의 마찰 관리 경험을 결합하여 SKF는 윤활 분석, 테스트 및 교육 외에도 윤활 시스템 설계, 설치 및 서비스를 제공하고 있습니다. 제품 및 서비스는 하나로 통합된 판매 조직이 지원하고 전 세계 대리점 파트너의 네트워크를 통해 OEM 및 최종 사용자가 사용할 수 있습니다.

    SKF는 공작 기계, 채광 및 금속, 펄프 및 제지, 식음료, 오일 및 가스, 농업, 비포장도로 및 재생 가능한 에너지를 비롯한 산업용 윤활 솔루션 및 구성품을 유성 시스템과 그리스 시스템으로 모두 제공합니다. 이 솔루션에는 단일 라인 , 이중 라인, 점진식 다중 라인, 순환 오일 및 오일+공기 윤활 시스템뿐 아니라 자동 윤활기 및 소용량 윤활 시스템이 포함됩니다. 종합적인 라인에는 프리미엄 윤활 툴 및 장비와 중고 유체계통도 포함됩니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다. 


    보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com
    보도 자료: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661; kenneth.walsh@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 

    2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (115 KB)

SKF logo