SKF Automotive의 사장으로 Stephane Le-Mounier 임명

  • 스토리

    2014 10월 27, 14:30 CET

    고텐버그, 스웨덴, 2014년 10월 27일: SKF는 Stephane Le-Mounier를 SKF Automotive 비즈니스 부문 사장으로 임명했다고 발표했습니다. Stephane은 2015년 1월 1일부터 새 직책을 맡게 되며 SKF의 그룹 경영진 및 이사회의 임원이 됩니다. 전임 사장인 Tryggve Sthen은 은퇴하게 됩니다.

     

    Stephane는 1988년에 SKF에 합류했으며 SKF의 산업 및 자동차 비즈니스 부문 모두에서 여러 임원직을 거쳤습니다. 최근에는 그룹의 항공 우주 사업 부문 이사를 역임했습니다. Stephane은 기계 공학 학위와 회계/자금 운영 대학원 학위를 취득했으며  국적은 프랑스입니다. 

     

    Tryggve는 2003년에 SKF에 합류하여 12년 동안 자동차 비즈니스를 이끌어 왔으며 2014년 말 은퇴하기 전까지 Stephane와 함께 인수인계 작업을 할 예정입니다.

     

    SKF Automotive는 차량, 경트럭, 중트럭, 트레일러, 버스, 2륜 및 차량 애프터마켓 제조사를 대상으로 사업을 진행합니다. 2013년에는 순매출액 17,421백만 스웨덴 크로네(SEK)를 달성했으며 이는 그룹 전체의 27%입니다. 

     

    Aktiebolaget SKF

    (publ)


    자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.

    미디어 핫라인:+46 31-337 2400

    보도 자료:Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-77 65 76; theo.kjellberg@skf.com

    투자자 관련:Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com



    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (475 KB)

SKF logo