SUV의 휠 베어링에 대한 강력한 성능 요구를 충족하는 SKF

  • 스토리

    2014 10월 29, 14:00 CEST

    고텐버그, 2014년 10월 29일: SKF는 Daimler의 새 소형 SUV Mercedes Benz GLA에 전방 및 후방 휠에 사용되는 휠 허브 베어링 유닛을 공급합니다.

    SKF Automotive 사장 Tryggve Sthen은 “당사는 수 년간 Daimler에 솔루션을 제공해오고 있습니다. SKF의 솔루션을 장착한 새 차량 모델을 만나는 것은 항상 기분 좋은 일입니다. 이 최신 크로스오버는 포장도로 및 비포장도로 양쪽을 주행하기에 매력적인 모델입니다. SKF의 휠 허브 베어링 유닛은 서로 다른 다양한 주행 조건의 요구 사항을 고성능으로 부드럽게 충족하도록 설계되었습니다.

    SKF의 휠 허브 베어링 유닛은 4MATIC 사륜 구동 시스템을 지원하여 도로에서나 비포장도로에서나 강력한 성능을 제공합니다. GLA는 거친 도로 조건에서 후방 휠에 최대 50%의 토크를 더 보내어 견인 및 취급을 최대화할 수 있습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다.

    2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (1.2 MB)

SKF logo