SKF, EICMA 2014에서 오토바이용 혁신적인 솔루션 출시

  • 스토리

    2014 11월 04, 14:00 CEST

    고텐버그, 스웨덴, 2014년 11월 4일: SKF는 올해 국제 모터사이클 전시회(EICMA)에 참여하여 이륜차 애프터마켓을 공략하기 위한 다양하고 혁신적인 솔루션을 공개할 예정입니다. 휠 베어링 및 씰링 솔루션 분야의 글로벌 리더인 SKF는 2014년 11월 6~9일 동안 이탈리아 밀라노에서 개최되는 이번 행사에서 포크 씰 키트, 포크 머드 스크레이퍼 키트, 씰 헤드 유닛 및 휠 씰 키트를 파빌리온 4. Stand Q67에서 선보입니다.

    포크 씰 키트로 월등한 씰링 성능 구현

    우수한 씰링 성능 구현과 동시에 정지 마찰을 줄이기 위해 SKF가 개발한 포크 씰 키트는 모든 고급 오토바이와 MTB 포크에 적합한 제품입니다. 이 제품은 오일 씰과 와이퍼 씰로 구성되어 있어, 운전 환경이 오염되는 것을 견디고 마찰이 덜하며 공기 흡입이 제한적이고, 공장 출시 수준의 일관성 있는 유압 성능을 보장합니다. MTB 포크의 경우 일반적으로 오일 씰링 및 와이퍼 기능이 모두 단일 씰로 통합되어 있습니다.


    포크 머드 스크레이퍼 키트로 가장 열악한 환경에서도 가중되는 오염 감소


    SKF의 포크 머드 스크레이퍼 키트는 오프로드용 이륜차를 대상으로 제작된 혁신적이고 즉시 사용 가능한 솔루션이며, 휠을 해체하지 않고 포크 상단에 위치할 수 있도록 제작되었습니다. 또한 흙으로부터 오염되는 것을 방지하고 그로 인한 마모를 예방하며 포크 성능과 씰의 운전 조건을 개선하여 라이더의 안전을 보장합니다. 이 키트에는 포크 머드 스크레이퍼 2개, 잠금용 코터 핀 및 세부적인 지침서가 포함되어 있습니다.


    통합 씰 헤드 유닛 솔루션으로 라이더의 승차감 개선 및 성능 향상


    오프로드 차량에서 완충기의 성능을 개선하기 위해 고안된 씰 헤드 유닛은 폭넓은 온도 범위(-40에서 +150°C까지)를 감당하는 씰링과 쉬운 설치가 가능한 통합 솔루션입니다. 이 유닛은 5개의 사전 조립된 부품, 통합 모노 튜브 씰, 와셔, 부싱, 씰 헤드 및 진흙 털이로 구성되어 있으며, 다중 대체 구성품 및 단순 에어 블리딩보다 빨리 장착할 수 있습니다. SKF는 씰 헤드 유닛의 간소화되고 효율적인 유지보수를 위해 서비스 키트를 제공하며, 여기에는 통합 모노 튜브 씰, 부싱 및 스크레이퍼가 포함됩니다.


    휠 씰 키트로 모든 환경에서 오염도 상승 방지


    SKF의 휠 씰 키트는 오토바이 운전자에게 마찰 감소를 제공하고, 최고의 라이딩 경험을 선사하기 위해 사용 수명을 확대시켰고 베어링 수명을 연장하였습니다. 모든 오토바이 휠 허브를 비롯하여 특히, 오염도가 높은 환경인 오프로드에서도 적합한 SKF의 휠 씰 키트는 마찰을 줄임으로써 씰링 효율성을 높입니다. 또한, 특허를 받은 씰 디자인은 통합 플라스틱 실드가 특징이며 씰이 고압 세척에 강하도록 지원합니다.


    EICMA 2014의 방문객은 파빌리온 4, Stand Q67의 Innteck 스탠드에서 SKF의 제품을 확인할 수 있습니다. 최상의 품질과 신뢰할 수 있는 제품을 공급하는 업체로 유명한 Innteck은 이륜차용 씰링 솔루션 분야에서 SKF의 공식 공급망 파트너입니다. 전문가들이 가까이서 이 모든 혁신적인 솔루션의 혜택을 설명하여 참가자들의 이해를 도울 것입니다.


    Aktiebolaget SKF

        (publ)


    자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다. 

    보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 

    2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (3.0 MB)

SKF logo