SKF, 전기 자동차를 위한 혁신적인 투-인-원 제품으로 자동차 업계의 수요 충족

  • 스토리

    2014 11월 21, 14:00 CEST

    SKF는 SKF MESBU(Motor Encoder Sensor Bearing Unit)를 개발하여 차세대 전기 및 하이브리드 자동차를 위한 시동 및 정지용 시동장치-교류발전기를 포함한 정확하고 매끄러운 모터 제어를 제공합니다.


    고텐버그, 스웨덴, 2014년 11월 21일 금요일: SKF는 전기 자동차와 하이브리드 자동차 시장을 공략하기 위해 SKF MESBU(Motor Encoder Sensor Bearing Unit)를 출시했습니다. 이는 센서 베어링 기술분야에서 업계 최초의 중대한 기술 발전이며 베어링과 센서 기술을 하나의 소형 유닛에 통합하는 것입니다. SKF MESBU는 시동장치-교류발전기 기반의 정지 및 시동 기능을 포함하여 전기 자동차와 하이브리드 자동차의 작동 성능과 정밀성을 높이도록 특별히 고안되었습니다. 또한, 이 장치는 센서 성능은 고객의 조립 공정과 별개이기 때문에 고객 제조 비용을 획기적으로 줄이고 간소화합니다.


    동기식 모터용 이전 센서 베어링에서 진일보한 새로운 SKF MESBU는 베어링에 자석 센서 기술을 통합한 덕분에 비동기식 모터를 위한 정확한 신호를 전달할 수 있습니다. 이 장치는 SKF가 인증한 품질과 정확도로 증분적인 인코더와 같은 신호 출력을 내보내어 비동기식 전기 모터에서 실시간 속도와 방향 측정을 가능하게 합니다.


    SKF MESBU는 소형 설계와 향상된 성능 덕분에 전기 모터의 크기와 무게를 모두 줄이고 비용을 절감할 수 있습니다. 그 결과 조립 공정과 완성 제품 공정이 더욱 간소화됩니다.


    SKF 엔진 및 ePowertrain 부문 관리자인 Alberto Carlevaris는 이렇게 말합니다. “SKF는 MESBU 출시로 독자적인 베어링 기술 및 솔루션 제공에 있어 선도적인 위치를 확고히 하게 되었습니다. 전기 모터 업계가 비동기식 전기 제어로 전환됨에 따라 기술이 이러한 변화를 지원할 수 있어야 합니다. SKF MESBU는 고객의 요구 사항에 대한 확실한 대응입니다. 즉 성능 향상과 에너지 소비 절감에 관한 구체적인 요구 사항에 적합하면서 소형 제품을 제공하는 동시에 전기 모터 제조업체를 위한 뛰어난 전력 밀도와 단순한 조립을 가능하게 합니다."


    SKF MESBU는 SKF의 ‘BeyondZero’ 제품 및 서비스 포트폴리오의 일부입니다. 이 제품은 사용하는 고객과 환경에 긍정적인 영향을 주도록 설계되었습니다. 이 장치는 전기 및 하이브리드 자동차의 핵심 구성품으로서, 탄소 배출량과 연료 소비 절감에서 중요한 역할을 할 것입니다. 가볍고 소형의 전기 엔진을 설치하면 자동차의 주행 효율 또한 향상됩니다. 


    SKF MESBU는 다양한 추가 옵션을 제공합니다. 여기에는 모터 케이스의 일부로 통합할 수 있는 플랜지 디자인 센서 바디와 낮은 마찰 토크 및 고속 주행을 위한 SKF eDrive 볼 베어링이 포함됩니다.


    Aktiebolaget SKF

         (publ)


    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다. 

    보도 자료: 

    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다.


    2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com


    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (135 KB)

SKF logo