SKF, 힘든 선상 조건에서 사용할 상태 감시 솔루션 소개

  • 스토리

    2014 11월 27, 13:00 CEST

    SKF는 미국 뉴올리언스에서 열리는 국제 소형 선박 박람회(International Workboat Show)에서 SKF, SKF Blohm + Voss Industries 및 Kaydon의 지식을 결합하여 다양한 혁신을 선보입니다.


    고텐버그, 스웨덴, 2014년 11월 27일: SKF는 12월 3~5일에 미국 뉴올리언스에서 열리는 국제 소형 선박 박람회(International Workboat Show)에 참가합니다. 전시회 기간에 SKF는 해양 운송 산업용 SKF 상태 감시 제품에 특별히 초점을 맞춰 베어링, 윤활, 씰을 비롯한 제품 및 솔루션을 전시하게 됩니다.


    전시회에 나오는 SKF의 솔루션 중 SKF 해양 상태 감시 키트(SKF Marine Condition Monitoring Kit)에는 단순하고 신뢰할 수 있는 선상 상태 감시를 수행하는 데 필요한 모든 것이 들어 있으며, 이를 통해 선박 운영업체가 상태 기반 유지보수를 하기 위한 첫 조치를 취할 수 있습니다.


    하지만 키트에는 FFT(Fast Fourier Transform) 주파수 대역 분석을 토대로 하여 기계에 대한 추가 분석을 할 수 있는 기능이 있으므로 단순한 데이터 수집기 이상입니다. 이 키트는 불균형, 베어링 파손, 기어 파손, 모터의 전기적 파손, 유압 및 공기 역학적 문제 등 가장 가능성이 큰 근본 원인을 감지할 수 있습니다.


    SKF 해양 상태 감시 키트(SKF Marine Condition Monitoring Kit)는 특별히 해양 운송 산업의 까다로운 요건과 힘든 선상 상태를 위해 개발됐습니다. 이 키트는 컨테이너선, 연락선, 로로선, 어선, 준설선, 예인선 및 해양작업지원선(Offshore Supply Vessel·OSV) 등 다양한 선박에 사용하기에 매우 적합합니다.


    전시회에 나온 다른 제품은 해양 운송 산업 및 수출 자유 지역에서의 생산 분야에서 추진 및 조종 스러스터용 통합 상태 감시 솔루션을 제공하는 SKF Thruster Monitoring 솔루션입니다.


    이 감시 솔루션은 애프터마켓 및 신규 건조 설치용으로 선박 운영업체와 스러스터 제조업체 모두에 적용할 수 있습니다.


    SKF는 또한 SKF 그룹사인 Kaydon Corporation을 선보이는 것에 자부심을 느낍니다. 전시될 신제품 및 서비스 중에는 Kaydon의 씬 섹션 베어링 및 회전 링 베어링과 Cooper 스플릿 롤러 베어링이 있습니다.


    SKF 전문가들이 직접 스탠드에 나와 이 같은 제품뿐 아니라 해양 운송 산업을 위한 다양한 솔루션을 소개합니다. 관람객은 자세한 정보를 얻고 각자의 구체적인 문제점에 대해 상담할 수 있습니다.


    2014 국제 소형 선박 박람회(International Workboat Show)를 방문하시는 분은 1714번 스탠드에서 SKF를, 1464번 스탠드에서 Kaydon을 만나보실 수 있습니다. 1818번 스탠드에서 해양 운송 영업 에이전트 심플렉스 아메리카스(Marine Sales Agent Simplex Americas)가 SKF Blohm + Voss Industries 솔루션을 추가로 전시합니다.


    Aktiebolaget SKF

           (publ)


    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다. 

    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com


    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 

    2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (478 KB)

SKF logo