SKF와 Vantage사, 시추선의 안전성 개선과 건조 도크 간격 요구 사항 확대를 위한 협력 체결

  • 스토리

    2014 12월 11, 09:00 CEST

    고텐버그, 스웨덴, 2014년 12월 11일: SKF USA Inc.와 현대식의 수준 높은 시추선을 운영하고 관리하는 연안 시추 분야의 국제적인 계약 업체인 Vantage Drilling, Inc.는 Vantage Titanium Explorer 및 Platinum Explorer 시추선의 안전성을 개선하기 위해 상호 협력했습니다. 이 시추선은 멕시코만의 가장 수심이 깊은 곳에서 시추를 하고 전 세계 연안 지역에서 석유 및 가스 탐사를 하기 위해 고안되었습니다. 상태 모니터링 시스템 분야에서 SKF의 전문성과 시추선의 기계적 안전성을 높이기 위한 Vantage의 경영 방침을 기반으로, 이 시추선은 포지셔닝 추진 엔진용 종합 모니터링 시스템을 장착하게 되었습니다.

    SKF는 추진 엔진의 기계적 시스템을 비롯하여 베어링, 윤활제, 기어박스 및 구동 모터를 면밀히 연구하여 상태 모니터링 솔루션을 고안했습니다. 이 솔루션은 원격 진단 서비스의 지원을 받아 Vantage의 시추선에 추진 엔진의 기계적인 상태에 관한 정보를 적시에 제공하며 시추 또는 추진 시스템 운영에 영향을 줄 수 있는 문제를 사전에 경고합니다.

    SKF가 제공하는 원격 진단 서비스와 함께 이 시스템을 적용함으로써 Vantage는 조건 기반 유지보수 절차에 따른 미국선급협회(ABS)의 가이드라인을 준수할 수 있습니다. 이 시스템과 프로세스를 적용함으로써 이제 Vantage는 추진 엔진의 운영적인 조건에 따라 선급협회의 검사가 있을 때까지 추진 엔진의 기계적인 검사에 필요한 의무적인 전체 간격을 확대할 수 있습니다. 이를 통해 추진 엔진의 수명을 연장하여 비용 절감 효과를 기대할 수 있으며 시추선의 운영적인 활용 측면에서도 주요한 개선 효과를 볼 수 있습니다.

    “Vantage의 직원과 시추선은 세계적인 메이저 정유 회사로 구성된 클라이언트에게 탁월한 기술 지원을 제공하는 기업으로 업계에 알려져 있습니다. SKF는 이러한 기업과 제휴를 맺고 범세계적인 시추 산업에 협력한다는 사실이 자랑스럽습니다.”라고 SKF의 멕시코만 시장을 담당하는 엔드 유저 디렉터인 James Henry는 말합니다.

    “Vantage는 주요한 기계적 구성품을 제공하는 수준 높은 공급업체인 SKF와 다년간 협력했습니다. 이를 통해 SKF의 상태 모니터링 시스템과 원격 진단 서비스가 최신 시추선의 안전성과 이용 가능성을 개선하려는 Vantage의 전략과 잘 부합한다는 사실을 알게 되었습니다. Vantage는 SKF 솔루션의 전문적인 지원과 적시에 구현되는 서비스에 매우 만족합니다.”라고 Vantage의 기술 서비스, 공급 체인 및 프로젝트 사업의 부사장인 Bill Thomson는 말합니다.

    ABS의 인증을 받는 데 주요한 요소는 최근에 인증을 받은 SKF Solution Factory(텍사스 주 휴스턴 소재 )를 통해 SKF가 제공하는 모니터링 전략 및 데이터 분석입니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다
    .

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (11.7 MB)

SKF logo