SKF, 새로운 Lincoln 고성능 윤활 다중 라인 펌프 제공

  • 스토리

    2014 12월 15, 14:00 CEST

    고텐버그, 스웨덴, 2014년 12월 15일 월요일: SKF는 오늘 다중 라인 윤활 시스템에서 사용하거나 대규모 점진식 시스템의 중앙 펌프로 사용하는 새 Lincoln P212 다중 라인 펌프를 발표했습니다. 까다로운 환경을 위해 개발된 이 신뢰할 수 있는 펌프는 엄선된 씰링 화합물과 함께 사용하는 것은 물론 터널 굴착, 채광, 고무 혼합 장비 및 많은 윤활제를 소비하는 고정 기계 등의 적용 분야에 적합합니다.

    Lincoln P212 다중 라인 펌프는 최대 12개 요소를 활용하여 대용량의 그리스 또는 오일 공급을 제공합니다. 모듈식 디자인이 특징인 이 펌프는 더 이상 두 개 이상의 펌프 요소를 결합하기 위한 튜브가 필요하지 않아 경제적이며 설치 및 유지보수가 간편합니다. 이 다용도 펌프에는 강력한 0.55kW(400V AC) 모터가 있으며 60Hz 모터를 사용하여 공급량을 출구당 150에서 1,480cm³/h(10에서 90 in³/h) 또는 180에서 1,776cm³/h(12에서 108 in³/h)로 쉽게 조절할 수 있습니다.

    Lincoln P212 다중 라인 펌프는 최대 350 bar(5 070 psi)의 운전 압력을 가지며, -20 ~ +70°C(-4 ~ +158°F)의 다양한 온도에서 효과적으로 작동합니다. 내구성 있는 펌프의 저장용기의 용량은 30리터 (7.9갤런)이며 수준 조절용 초음파 센서를 옵션으로 사용할 수 있습니다. 통합된 스터링 패들로 냉온에서도 윤활제를 부드럽고 쉽게 공급할 수 있는 상태로 유지합니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료:  Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 

    2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (3.4 MB)

SKF logo